Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-581 Size 3

AVENTICS™ Series 581-Size 3 Standardized valves

Product Description

The AVENTICS Series 581 complies with the valve standard ISO 5599-1. Due to the level of modularity, the Series offers all valve functions, integrated throttle valves, various pilot coils, and a comprehensive range of accessories.

Produkty

Search
1-10 z 377 wyników dla Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110000
Aktywacja
Elektrycznie
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Przepływ (l/m)
4800 l/min
Zawór pilotowy
Internal
dostępność
Same Day
Aktywacja
Zasada przełączania
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Elektrycznie
5/2, with spring return
4800 l/min
Internal
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110100
Aktywacja
Elektrycznie
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Przepływ (l/m)
4800 l/min
Zawór pilotowy
Internal
dostępność
Same Day
Aktywacja
Zasada przełączania
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Elektrycznie
5/2, with spring return
4800 l/min
Internal
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110200
Aktywacja
Elektrycznie
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Przepływ (l/m)
4800 l/min
Zawór pilotowy
Internal
dostępność
Same Day
Aktywacja
Zasada przełączania
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Elektrycznie
5/2, with spring return
4800 l/min
Internal
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110300
Aktywacja
Elektrycznie
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Przepływ (l/m)
4800 l/min
Zawór pilotowy
Internal
dostępność
Same Day
Aktywacja
Zasada przełączania
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Elektrycznie
5/2, with spring return
4800 l/min
Internal
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110400
Aktywacja
Elektrycznie
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Przepływ (l/m)
4800 l/min
Zawór pilotowy
Internal
dostępność
Same Day
Aktywacja
Zasada przełączania
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Elektrycznie
5/2, with spring return
4800 l/min
Internal
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110500
Aktywacja
Elektrycznie
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Przepływ (l/m)
4800 l/min
Zawór pilotowy
Internal
dostępność
Same Day
Aktywacja
Zasada przełączania
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Elektrycznie
5/2, with spring return
4800 l/min
Internal
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110600
Aktywacja
Elektrycznie
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Przepływ (l/m)
4800 l/min
Zawór pilotowy
Internal
dostępność
Same Day
Aktywacja
Zasada przełączania
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Elektrycznie
5/2, with spring return
4800 l/min
Internal
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110710
Aktywacja
Elektrycznie
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Przepływ (l/m)
4800 l/min
Zawór pilotowy
Internal
dostępność
7 Day
Aktywacja
Zasada przełączania
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Elektrycznie
5/2, with spring return
4800 l/min
Internal
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813110720
Aktywacja
Elektrycznie
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Przepływ (l/m)
4800 l/min
Zawór pilotowy
Internal
dostępność
7 Day
Aktywacja
Zasada przełączania
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Elektrycznie
5/2, with spring return
4800 l/min
Internal
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 3 5813111000
Aktywacja
Elektrycznie
Zasada przełączania
5/2, with spring return
Przepływ (l/m)
4800 l/min
Zawór pilotowy
Internal
dostępność
Same Day
Aktywacja
Zasada przełączania
Przepływ (l/m)
Zawór pilotowy
dostępność
Elektrycznie
5/2, with spring return
4800 l/min
Internal
Same Day
QuickShip

Charakterystyka

  • Standardized valve system
  • ISO size 1 to 4 available
  • Robust design
  • Integrated exhaust throttles
  • Numerous voltage ranges
  • Pressure range up to 16 bar possible
  • CNOMO interface
  • Small dimensions
  • Fast shifting times
  • Easy and flexible custom specific configurations via online configurator

Części

Search
1-10 z 147 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Pilot valve 0493818805
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Pilot valves
Dostępna szybka dostawa
QuickShip Everyday
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Branża
Typ akcesorium
Dostępna szybka dostawa
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Pilot valve 0493818902
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Pilot valves
Dostępna szybka dostawa
QuickShip Everyday
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Branża
Typ akcesorium
Dostępna szybka dostawa
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Pilot valve 0493832506
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Pilot valves
Dostępna szybka dostawa
QuickShip Everyday
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Branża
Typ akcesorium
Dostępna szybka dostawa
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Pilot valve 0493833103
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Pilot valves
Dostępna szybka dostawa
QuickShip Everyday
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Branża
Typ akcesorium
Dostępna szybka dostawa
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Pilot valve 0493833308
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Pilot valves
Dostępna szybka dostawa
QuickShip Everyday
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
7 Day
Branża
Typ akcesorium
Dostępna szybka dostawa
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Pilot valve 0493833502
Branża
Zastosowania przemysłowe
Typ akcesorium
Pilot valves
Dostępna szybka dostawa
QuickShip Everyday
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
dostępność
Same Day
Branża
Typ akcesorium
Dostępna szybka dostawa
Maks. ciśnienie robocze
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip

Dokumenty i rysunki