Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Rosemount-P-Radar Configuration Tools

Narzędzie konfiguracyjne Rosemount™ Radar - oprogramowanie

Product Description

Narzędzie konfiguracyjne Rosemount umożliwia łatwą konfigurację i dostrajanie falowodowego radarowego przetwornika poziomu, aby spełnić najwyższe standardy. Jeśli aplikacja, z której korzystasz jest skomplikowana, to możesz wykorzystać wiele łatwych do skonfigurowania ustawień, dzięki którym Twoje urządzenie będzie działać doskonale. Ważną cechą jest wykres echa, który daje dokładny przegląd tego, co dzieje się w zbiorniku. Ponadto narzędzie konfiguracyjne jest wyposażone w kreator, który przeprowadzi Cię przez podstawy konfiguracji w ciągu zaledwie kilku minut.

Dostępne przetworniki
Przetwornik poziomu Rosemount 3300, Bezprzewodowy przetwornik poziomu Rosemount 3308
System operacyjny
Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1

Charakterystyka

  • Zawiera kreatora, który przeprowadzi Cię przez konfigurację
  • Widok wykresu echa zapewnia całkowity przegląd odbić w danym zastosowaniu
  • Rozwiązanie zawiera funkcje, które pozwalają zachować pełną kontrolę nad urządzeniem radarowym

Dokumenty i rysunki