Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
Magtech-P-LTM Level Transmitter-Magnetostrictive

Magnetostrykcyjny przekaźnik poziomu Magtech™ MLT

Product Description

Przekaźnik poziomu Magtech MLT może służyć jako przyrząd do montażu bezpośredniego w celu pomiaru w rurze lub zamontowany zewnętrznie na magnetycznym wskaźniku poziomu w celu nieinwazyjnego pomiaru poziomu. Magnetostrykcyjny przekaźnik poziomu wykrywa poziom płynu w zbiorniku poprzez wykrycie poziomu magnesów znajdujących się w pływaku i przesyła wynik pomiaru do systemu sterowania. Magtech MLT współpracuje z magnetycznym wskaźnikiem poziomu Magtech, zapewniając idealne rozwiązanie do zastosowań wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych.

Temperatura robocza
od -200 do 750°F (od -129 do 399°C)
Protokół komunikacyjny
4-20 mA/HART®, Foundation™ Fieldbus
Wyświetlacz/interfejs
Lokalny, zintegrowany, z przyciskami

Charakterystyka

  • Łatwa konfiguracja za pomocą menu z komendami naprowadzającymi
  • Ciągłe monitorowanie stanu przyrządu przy użyciu protokołu HART
  • Nieinwazyjne rozwiązanie w połączeniu z magnetycznym wskaźnikiem poziomu Magtech

Dokumenty i rysunki