Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-P-CCI

AVENTICS™ CCI Compact Cylinders

Product Description

The AVENTICS Series CCI (ISO 21287) cylinders stand for innovative, compact construction and an easy to clean design. The Series CCI (ISO 21287) is ideal for long strokes and increased requirements for optimized cycle times and moving masses. The sensors can be installed quickly and easily on all sides and over the entire cylinder lengths.

Produkty

Search
1-10 z 864 wyników dla Products
:
AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001002
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
5 mm
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
16 mm
5 mm
elastyczna amortyzacja
tłok z magnesem
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001003
Rozmiar otworu
20 mm
Długość skoku
5 mm
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
20 mm
5 mm
elastyczna amortyzacja
tłok z magnesem
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001004
Rozmiar otworu
25 mm
Długość skoku
5 mm
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
25 mm
5 mm
elastyczna amortyzacja
tłok z magnesem
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001005
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
5 mm
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
32 mm
5 mm
elastyczna amortyzacja
tłok z magnesem
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001006
Rozmiar otworu
40 mm
Długość skoku
5 mm
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
40 mm
5 mm
elastyczna amortyzacja
tłok z magnesem
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001007
Rozmiar otworu
50 mm
Długość skoku
5 mm
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
50 mm
5 mm
elastyczna amortyzacja
tłok z magnesem
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001008
Rozmiar otworu
63 mm
Długość skoku
5 mm
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
63 mm
5 mm
elastyczna amortyzacja
tłok z magnesem
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001009
Rozmiar otworu
80 mm
Długość skoku
5 mm
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
80 mm
5 mm
elastyczna amortyzacja
tłok z magnesem
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001010
Rozmiar otworu
100 mm
Długość skoku
5 mm
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
7 Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
100 mm
5 mm
elastyczna amortyzacja
tłok z magnesem
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R422001012
Rozmiar otworu
16 mm
Długość skoku
10 mm
Amortyzacja
elastyczna amortyzacja
Tłok magnetyczny
tłok z magnesem
dostępność
Same Day
Rozmiar otworu
Długość skoku
Amortyzacja
Tłok magnetyczny
dostępność
16 mm
10 mm
elastyczna amortyzacja
tłok z magnesem
Same Day
QuickShip

Charakterystyka

  • Cylinder housing consists of a continuous aluminium profile, with pressed in front and rear cover
  • Easy to clean design preventing the accumulation of dirt
  • Low length tolerance - up to 60% shorter than standard ISO profile cylinders, which makes the Series CCI (ISO 21287) ideally suited for compact machine designs
  • Simple sensor assembly along the complete cylinder lengths
  • Additional configurations possible - features such as special strokes, hollow piston rods, heat-resistant versions, or piston rod extensions can be selected – including documentation and CADs
  • Available in piston diameters from 16 mm to 100 mm

Części

Search
1-10 z 206 wyników dla Parts & Accessories
:
AVENTICS™ Sensor, Series SN3 0830100438
Zabezpieczenie
short circuit resistant
short circuit resistant
Protected against polarity reversal
Liczba biegunów 2
3-pin
Typ przyłącza elektrycznego 2
Plug
Przyłącze elektryczne 2
M12
dostępność
Same Day
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
short circuit resistant
short circuit resistant
Protected against polarity reversal
3-pin
Plug
M12
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Flange mounting, Series MF1, MF2 1821038241
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Foot mounting, Series MS1 1821332053
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Rod clevis, Series AP2 1822122005
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Rod clevis, Series AP2 1822122009
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Rod clevis, Series AP2 1822122010
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Rod clevis, Series AP2 1822122024
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Rod clevis, Series AP2 1822122025
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Rod clevis, Series PM6 1822122032
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Rod clevis, Series PM6 1822122033
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
Zabezpieczenie
Liczba biegunów 2
Typ przyłącza elektrycznego 2
Przyłącze elektryczne 2
dostępność
Same Day
QuickShip

Dokumenty i rysunki