Micro Motion™ H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H150S Sensor and 1600 Transmitter
Micro Motion™ H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H150S Sensor and 1600 Transmitter
Warning
Taking this action may invalidate your quote. Do you wish to proceed? Proceeding will convert your shopping cart into a standard order so that you can make changes.
Taking this action may invalidate your quote. Do you wish to proceed? Proceeding will convert your shopping cart into a standard order so that you can make changes.
Grafisch display met achtergrondverlichting Mechanische bediening met vier knoppen LED-statuslampje flowmeter Ondersteunt de talen Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Chinees en Japans
Voeding
Power over Ethernet beschikbaar in Ethernetversie 18 tot 100 VDC, standaard 6 Watt, maximaal 11 Watt Voldoet aan Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU conform IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Overspanningscategorie II, Vervuilingsgraad 2
Universele servicepoort
Met het ontwerp van een universele servicepoort kunnen gegevens worden geconfigureerd en overgedragen met gebruik van een standaard USB-C-aansluitklem
Ethernetversie
Een Ethernetpoort ondersteunt EtherNet/Ip en Modbus TCP allemaal in één apparaat Extra kanaal inbegrepen, configureerbaar voor mA-uitgang, pulsuitgang of discrete uitgang Vooraf geïnstalleerde M12-snelaansluitingen verkrijgbaar als optie
Montage
Opties voor behuizingen van aluminium en hygiënisch roestvast staal voor veldmontage Integraal gemonteerd op een Micro Motion ELITE (CMFS en HC), F-serie, H-serie, R-serie of T-serie Coriolis-sensor
Soorten toepassingen
Professionele slimme meterverificatie Discrete batchregeling Optie voor aardoliemeting en AI-correctie Concentratiemeting Geavanceerde fasemeting voor herstel van tweefasige stroom
Certificeringen/goedkeuringen
Goedkeuringen gevaarlijke omgeving Klasse I, Div. 2 Zone 2
Features
Micro Motion™ H150S Hygienic Coriolis Meter, 1 1/2 Inch (DN40), 316L Stainless Steel, 32 Ra Finish
Minimize variability in process control with superior sensitivity in a compact design
Ensure product consistency and quality with superior density measurement
Enable fast product change-over with self-draining design and superior temperature stability
Choose from options including highly polished 316L stainless steel with a surface finish up to 15 Ra
Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
Realize superior two-phase flow capabilities for batching, loading and entrained air applications from compact, hygienic SST transmitter housings
Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
Use in SIP, CIP and sanitary environments where 3-A and EHEDG compliance is required
Micro Motion 1600 Compacte flowtransmitter
Verkrijg een eenvoudige installatie, integratie, bewaking op afstand en connectiviteit met Ethernet/IP en Power Over Ethernet (PoE)-capaciteiten
Leg inzicht op korte en lange termijn over procesgebeurtenissen, vloeistofkwaliteit en meetstabiliteit vast met een gegevenshistoricus
Controleer de gezondheid van de meter in minder dan 90 seconden met slimme meterverificatie
Zorg voor productkwaliteit met geavanceerde softwarefuncties onder licentie zoals concentratiemeting en geavanceerde fasemeting
Grafische display ondersteunt 8 talen en kan worden gedraaid met de geïntegreerde softwarerotatie