Aandrijvingen
Producten - Geavanceerde industriële software
Prestatiebeheer voor productiefaciliteiten
Producten - Automatiseringssoftware
Bedienings- & veiligheidssystemen
Industriële en commerciële verlichting
Industriële en fabrieksautomatisering
Meetinstrumenten
Operations Management Software producten
Professioneel gereedschap
Regelaars
Industriële en commerciële verlichting
Kleppen
Lassen, assemblage & reiniging

Verken Emerson

Go Boldly

Met aansturen op meer focus op inclusie en machtiging, is de bedrijfscultuur van Emerson toonaangevend met een enkele softwareportefeuille en helpt klanten om nieuwe automatiseringstechnologieën te verkennen. 

Meer lezen...
Klik om verder te gaan met lezen Go Boldly
DJ die speelt voor een volgepakt huis met lichtstralen die van achteren omhoog gaan

Loopbanen

Laten we anders denken. Bij Emerson sluit u zich aan bij een getalenteerd, toegewijd team van gemotiveerde professionals die een gezamenlijke passie delen voor vooruitgang en excellentie. Bekijk onze huidige mogelijkheden. Laten we er samen voor gaan.

Meer lezen...
Klik om verder te gaan met lezen Loopbanen
Drukke vergaderruimte en hal in kantoor

Investeerders

NYSE: EMR
$104.46
$4.92
(0.0%)
52 Week High:$119.53
52 Week Low:$83.10
08/08/20243:29 PM
Quotes delayed at least 15 minutes

Informatie voor investeerders

Jaarverslag 2023

Bekijk details over onze vooruitgang en prestaties in 2023. We hebben onze financiële doelstellingen overschreden, met het aanstippen van ons 67ste jaar van opeenvolgende verhoogde dividenden, en we hebben een sterker groeiende, meer coherente automatiseringsportefeuille opgebouwd, onder andere prestaties. We zijn goed gepositioneerd om versnelde waardecreatie uit te voeren en hierop aan te sturen voor onze aandeelhouders, nu en in de toekomst.

Emerson ontwikkelt en levert technologieën, software en services om meer duurzaamheid, efficiëntie en veiligheid voor essentiële sectoren mogelijk te maken.

Milieu

Strategieën van ecologische duurzaamheid zijn een essentiële prioriteit voor industriële fabrikanten over de hele wereld. Emerson helpt partners om vooruitgang te boeken. Mogelijk maken van een meer milieubewuste aarde zit verankerd in ons bedrijfsdoel: wij sturen aan op innovatie die de wereld gezonder, veiliger, slimmer en duurzamer maakt.

Meer lezen...
Klik om verder te gaan met lezen Milieu
Man die voor windmolens staat, en een tablet gebruikt

Maatschappij

Wij zijn gericht op het opbouwen van een cultuur die werknemers sterkt om elke dag hun meest authentieke zelf te zijn op het werk. Investeren in mensen is de sleutel voor het aansturen op het succes van Emerson over de hele wereld.

Meer lezen...
Klik om verder te gaan met lezen Maatschappij
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Toezicht

Wij nemen de nodige stappen om ervoor te zorgen dat ons bedrijf verantwoordelijk en in overeenstemming met het Emerson-doel handelt.

Meer lezen...
Klik om verder te gaan met lezen Toezicht
Toezicht en verantwoording
Beeld van een stadslandschap met lichtstrepen en beweging

Hernieuwbaar komt samen met betrouwbaar: hoe slimmere software schonere energie mogelijk maakt

Wij bieden de oplossingen die onze klanten nodig hebben om hernieuwbare, betrouwbare energie te genereren en hun eigen duurzaamheids- en bedrijfsdoelen te bereiken. 

Meer informatie
Voor gebruik van deze website moet JavaScript worden ingeschakeld.