Rosemount-708 Wireless Acoustic Transmitter

Rosemount™ 708 무선 음향 트랜스미터

선정 제품 설명

Rosemount™ 708 무선 음향 트랜스미터는 외부에 장착되는 초음파 음향 이벤트 감지 기능을 갖추고 있어 비용 효율적이며 신속하게 설치할 수 있습니다. 이 장치는 WirelessHART® 네트워크를 통해 음향 레벨 및 온도 데이터뿐만 아니라 장치 데이터, 이벤트 상태 및 누출 감지를 정확하게 전달하여 스팀 트랩 및 감압 밸브(PRV)에 대한 가시성을 제공합니다. 스팀 트랩 모니터 소프트웨어(옵션)를 통해 스팀 트랩의 상태, 에너지 사용 및 배출에 대한 중요한 실시간 정보를 제공합니다.

음향 레벨
0 ~ 255 카운트
작동 온도
-40 ~ +260°C(-40 ~ +500°F)
업데이트 비율
1초에서 60분까지 사용자 선택 가능
전원 공급
비충전식 교체형 본질안전 리튬-염화 티오닐 전원 모듈 팩(PBT/PC 인클로저 포함)
하우징 재질
Engineered Polymer(PBT/PC)
안테나 유형
내부 안테나: 최대 10mW(10dBm) EIRP
보증
12/18개월 표준, 3년 또는 5년 옵션

특징

  • 음향 수준과 온도 데이터를 감지하고 전송하여 공정 가시성을 높이고 스팀 트랩과 PRV를 모니터링
  • 파이프 구성을 절단하거나 변경하지 않고 프로세스 배관에 직접 마운팅하는 방법으로 유연하고 간단한 설치 가능
  • 스팀 트랩 모니터링 소프트웨어(옵션)를 통해 스팀 트랩의 상태에 중요한 실시간 정보를 제공합니다.
  • 견고하고 튼튼하게 트랜스미터를 설계하여 혹독한 환경에서도 일관된 성능 보장
  • 안전하고 비용 효과적인 WirelessHART® 기술은 >99%의 데이터 신뢰성 제공
  • WirelessHART® 네트워크는 호스트 시스템, 데이터 historians 또는 에너지 관리 소프트웨어와도 쉽게 통합됨
  • 손쉽고 직관적이며 비방해적인 설치 방법, 배선 비용 없이 빠르게 자동화 가능
  • SmartPower™ 솔루션으로 최대 10년간 유지 관리가 필요 없는 작동 및 트랜스미터 제거 없는 교체 가능

문서 및 도면