Micro Motion-5700

Micro Motion 5700 현장 설치 트랜스미터

선정 제품 설명

최고의 측정 기술과 최상의 지원을 제공하는 5700 트랜스미터는 직관적으로 설계되었으며 측정 신뢰도, 중요한 공정 이해, 생산성을 간결한 솔루션으로 보장합니다. 데이터 이력장치에서 장기 및 단기간의 공정 이벤트, 유체 상태, 측정 안정성에 대한 풍부한 정보를 기록 영점 검증 도구로 확실한 영점을 확인할 수 있고, 공정 조건을 분석하여 재교정 시 잠재적 문제 발견

제품

Search
제품 검색결과 128건 중 1-23
T025T
5700
T050T
5700
T100F
5700
T100T
5700
T150T
5700
R200S
5700
R025P
5700
F050H
5700
F025B
5700
CMF025H
5700
F100B
5700
F100A
5700
CMF025M
5700
F025A
5700
CMF050H
5700
CMF050M
5700
CMF010H
5700
F050P
5700
CMF010P
5700
F025H
5700
CMF350M
5700
CMFS015M
5700
CMFS015P
5700
1
1 2 3 4 5 6
로컬 디스플레이
  • 그래픽 백라이트 디스플레이
  • 4버튼 광학 제어장치
  • 유량 상태 LED
  • 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어, 일본어를 지원합니다.
전력
  • 자동 전환 AC/DC 입력, 공급 전압 자동 인식
  • 85 ~ 2405 VAC, 50/60 Hz, 일반적으로 6W, 최대 11W
  • 18 ~ 100 VDC, 일반적으로 6W, 최대 11W
  • IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06에 따른 저전압 지침 2006/95/EC; 과전압 Category II, Pollution Degree 2에 부합하여 설계
범용 서비스 포트
범용 서비스 포트 설계는 쉽게 사용할 수 있는 표준 장비를 사용하여 연결 및 데이터 전송을 가능케 합니다.
구성 가능한 I/O 버전
가능 구성이 포함된 최대 5개의 라이선스 가능한 채널:
  • 4-20mA 출력 1~3개
  • 펄스 출력 1~3개
  • Discrete 출력 1~3개
  • Discrete 입력 1~2개
  • 1mA 입력
  • 1 Modbus/RS-485
채널 A: mA/HART
채널 B: mA/FO/DO
채널 C: mA/FO/DO/DI
채널 D: mA-input/FO/DO/DI
채널 E: Modbus RS-485
통신 프로토콜
무선HART
  • 무선HART 775 스마트 무선 THUM 어댑터와 이용 가능
FOUNDATION Fieldbus 버전
  • FOUNDATION Fieldbus 채널
  • mA 출력
  • 펄스 출력
PROFIBUS-PA 버전
  • PROFIBUS-PA 채널
  • mA IS 출력
  • 펄스 IS 출력
Wi-Fi 디스플레이 옵션:
Wi-Fi 디스플레이 옵션은 유량계를 구성 및 특성화하고 기록 파일을 다운로드하기 위해 지점 간 무선 통신을 가능하게 합니다. 그리고 문제 해결을 위해 Smart Meter Verification을 실행합니다. 5700 구성 I/O 버전에만 이용 가능.
본질 안전 버전
다음 구성이 포함된 최대 4개의 라이선스 가능한 IS 채널:
  • 채널 A: mA/HART
  • 채널 B: mA
  • 채널 C: mA/FO
  • 채널 D: FO
  • 채널 E: 미사용
SIL 인증 장치 사용 가능 – 내부 리드백 루프를 사용하여 mA 출력을 확인
이더넷 버전
  • 단일 장치에서 EtherNet/IP, Modbus TCP 및 PROFINET를 지원하는 이중 이더넷 포트
  • 추가 포함 채널은 mA 출력, 펄스 출력, Discrete 출력 또는 Discrete 입력으로 구성 가능
  • 사전 설치된 M12 빠른 연결을 옵션으로 사용 가능
  • 설치 옵션
    • 필드 마운트 알루미늄 및 스테인리스 강 하우징 옵션
    • Micro Motion ELITE(CMFS), F-시리즈, H-시리즈, R-시리즈, 또는 T-시리즈 Coriolis 센서(알루미늄만)와 일체형 설치
    • 4선 또는 9선 Micro Motion ELITE®, F-시리즈, H-시리즈, R-시리즈, 또는 T-시리즈 Coriolis 센서(알루미늄 및 스테인리스 강 버전)와 원격 설치
    애플리케이션 유형
    • Smart Meter Verification Professional
    • 이산 배치 제어
    • 석유 측정 및 API 수정 옵션
    • 농도 측정
    • Two phase 흐름 복구를 위한 Advanced Phase Measurement(절단 다상 측정 기능)
    • 가스 애플리케이션에 대한 구분적 선형화
    인증서/승인
    위험 승인
    • Class I, Div. 1
    • Class I, Div. 2
    • 구역 1
    • 구역 2
    SIL/SIS 인증
    • 5700 구성 I/O와 본질 안전 버전은 IEC 61508에 따라 SIL2 단일 사용 및 SIL3 다중 사용 안전 애플리케이션용으로 인증되었습니다. 문서 매뉴얼 및 가이드 섹션의 안전 매뉴얼을 참조하십시오.

    특징

    • 기본 Ethernet 아키텍처 및 연결 방식으로 빠르고 유연하게 설치 가능합니다.
    • 계기 검증, 충전과 주입, 배치 처리와 같은 가장 까다로운 응용 분야에서도 최상의 응답성을 제공합니다.
    • 데이터 히스토리안으로 공정 이벤트, 유체 품질, 측정 안정성에 대한 단기 및 장기 통찰력 제공합니다.
    • 최대 5개의 설정 가능한 I/O 채널을 이용하여 더 많은 공정 측정값을 모니터링할 수 있습니다.
    • 지능형 계기 검증(Smart Meter Verification) 기능으로 90 초 이내에 계기 상태를 확인할 수 있습니다.
    • Zero 검증 기능을 통해 계기 재교정이 필요할 때 쉽게 검교정 하여 확인할 수 있습니다.
    • 다상(Multi-phase) 유량에서 발생하는 내용을 실시간 표시하여 더욱 뛰어난 공정 제어가 가능합니다.
    • 유량계 설치와 작동에 필요한 전문 지식 및 시간 최소화

    문서 및 도면