Micro Motion-1600 Compact Flow Transmitter

Micro Motion™ 1600 컴팩트 트랜스미터

선정 제품 설명

컴팩트하고 가벼운 디자인의 1600 트랜스미터는 통합이 용이합니다. 직관적 설계로 HART®, RS-485 또는 옵션형 이더넷 전원이 있는 네이티브 이더넷 연결을 지원할 수 있습니다. 강력한 소프트웨어 솔루션 모음은 어려운 응용 분야에서도 측정에 대한 신뢰도와 공정에 대한 중요한 인사이트를 제공합니다. 데이터 히스토그램 기능은 공정 이벤트, 유체 품질, 측정 안정성에 대한 장기 및 단기간의 풍부한 정보를 기록합니다.

제품

Search
제품 검색결과 121건 중 1-23
H150S Coriolis Meter 316L SST 32 Ra
1600 Compact Flow Transmitter
H150F Coriolis Meter 316L SST 15 Ra
1600 Compact Flow Transmitter
HPC015H High-Pressure Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter
CMFHC4M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
G050M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS010H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS010M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS015M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS025P
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS025H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS040M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS050M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS050P
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS050H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS075M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS100H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS150M
1600 Compact Flow Transmitter
CMF010L
1600 Compact Flow Transmitter
CMF400A
1600 Compact Flow Transmitter
CMF400B
1600 Compact Flow Transmitter
CMF400H
1600 Compact Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
디스플레이/인터페이스
그래픽 백라이트 디스플레이
4버튼 기계 제어장치
유량계 상태 LED
영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어, 일본어 지원
전원 공급
이더넷 버전으로 이용 가능한 PoE
PoE PD Power Class 3은 IEEE 802.3at 및 802.3af를 준수합니다.
18~100VDC, 일반 6W, 최대 11W
IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06에 따른 저전압 규정 2014/35/EU를 준수합니다. 과전압 카테고리 II, 오염 등급 2
자가 변환 AC/DC 입력, 공급 전압을 자동으로 인식, HART® 및 Modbus 버전 모두에서 사용 가능.
85~240Vac 50/60Hz, 일반 3.5W, 최대 8W
18~100Vdc , 일반 3.5와트, 최대 8와트
범용 서비스 포트
범용 서비스 포트 설계로 표준형 USB-C 터미널을 사용해 데이터 구성 및 전송 가능
이더넷 버전
이더넷 포트는 모두 하나의 장치에서 EtherNet/Ip 및 Modbus TCP를 지원합니다.
포함된 추가 채널은 mA 출력, 펄스 출력 또는 Discrete 출력으로 구성 가능
옵션으로 사용 가능한 사전 설치 M12 빠른 연결
HART® 버전
HART® 채널은 전체 HART를 지원합니다® 포함된 통신
추가 채널은 펄스 출력 또는 Discrete 출력으로 구성 가능
옵션으로 사용 가능한 사전 설치 M12 빠른 연결
Modbus 버전
Modbus 지원은 RS-485 물리적 레이어에서 구현됩니다.
포함된 추가 채널은 펄스 출력 또는 Discrete 출력으로 구성 가능
옵션으로 사용 가능한 사전 설치 M12 빠른 연결
마운팅
필드 마운트 알루미늄 및 위생 스테인리스 강 하우징 옵션
모든 Micro Motion ELITE(CMFS, CMF 및 HC), F 시리즈, H 시리즈, R-시리즈, T-시리즈 또는 HPC 시리즈 코리올리스 센서에 일체로 장착
모든 9선 Micro Motion ELITE, F 시리즈, H-시리즈, R 시리즈, T-시리즈 또는 HPC 시리즈 코리올리스 센서에 원격으로 장착(알루미늄만 해당)
응용 분야 유형
Smart Meter Verification Professional(지능형 미터 검증 전문가용)
개별 배치 제어
석유 측정 및 AI 수정 옵션
농도 측정
2상 유량 교정을 위한 Advanced Phase Measurement(첨단 다상 측정 기능)
필링 및 도우징
인증/승인
위험 승인
Class I, Div. 2
구역 2

특징

  • Ethernet/IP 및 PoE(Power Over Ethernet) 기능은 물론 HART® 또는 Modbus 통신을 통해 설치, 통합, 원격 모니터링 및 연결이 쉬워집니다.
  • 데이터 히스토그램을 통해 공정 이벤트, 유체 품질 및 측정 안정성에 대한 장단기 통찰력을 확보합니다.
  • 지능형 미터 검증(Smart Meter Verification) 기능으로 90초 이내에 계기 상태 확인 가능
  • 농도 측정 및 Advanced Phase Measurement(첨단 다상 측정 기능)와 같은 라이선스 대상 첨단 소프트웨어 기능으로 제품 품질 보장
  • 그래픽 디스플레이는 8개 언어를 지원하며 내장된 소프트웨어 회전을 사용하여 회전 가능

문서 및 도면