AVENTICS-P-SV

AVENTICS 시리즈 SV01/03/05 안전 밸브

선정 제품 설명

AVENTICS 시리즈 SV01/03/05 이중 밸브는 안전한 공기 공급의 수요 및 요구 사항을 충족할 수 있도록 설계된 외부 모니터링용의 이중화 3/2 및 5/2 밸브와 공압식 제어장치를 갖춘 기계장치에 적합한 배기 3/2 밸브 및 안전한 실린더 역류 방지 5/2 밸브 응용 제품으로서, 안전 기능에 대한 ISO 13849-1-2 요건에 따라 제작했습니다.

B10

제품

Search
제품 검색결과 5건 중 1-5
:

특징

  • 신속한 반응으로 작동 시간을 최소화
  • 밸브 고장 모니터링용 위치 센서
  • 압력 범위 3bar~10bar
  • 표준형으로 제공되는 내부 및 외부 파일럿 공급 장치
  • ISO 13849-1에 따른 범주 4 성능 수준 "e"

파트, 악세서리

Search
0개 결과(제품 기준)

문서 및 도면