AVENTICS 시리즈 RTC 로드리스 실린더는 작은 크기에 최적화된 스트로크 길이를 제공합니다. RTC 시리즈 로드리스 실린더의 다양한 공통 장비 옵션과 더불어 고유한 타원형 피스톤 모양과 일체형 슬라이드/피스톤 장치가 특징입니다. 실린더는 기본 버전, 슬라이드 베어링, 소형 가이드 및 고부하를 위한 고강도 버전의 네 가지 변형으로 제공됩니다. 다른 키 강도로, 광범위한 움직임과 위치를 아우릅니다. 이를 통해 공간이 절약되고, 기계 디자인이 쉬워집니다. 응용 범위는 피스톤 지름인 16mm에서 최대 80mm와 스트로크 길이인 최대 9,900mm까지 연장됩니다. 이 실린더는 매우 반복적인 것이 특징이며, 0.01m/s에서 20m/s 미만까지 넓은 속도 범위를 커버합니다.
가이드
|
통합 가이드
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
100 mm
|
압축공기 연결
|
G 1/8
|
가용성
|
|
가이드
|
통합 가이드
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
200 mm
|
압축공기 연결
|
G 1/8
|
가용성
|
|
가이드
|
통합 가이드
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
300 mm
|
압축공기 연결
|
G 1/8
|
가용성
|
|
가이드
|
통합 가이드
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
400 mm
|
압축공기 연결
|
G 1/8
|
가용성
|
|
가이드
|
통합 가이드
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
500 mm
|
압축공기 연결
|
G 1/8
|
가용성
|
|
가이드
|
통합 가이드
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
600 mm
|
압축공기 연결
|
G 1/8
|
가용성
|
|
가이드
|
통합 가이드
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
700 mm
|
압축공기 연결
|
G 1/8
|
가용성
|
|
가이드
|
통합 가이드
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
800 mm
|
압축공기 연결
|
G 1/8
|
가용성
|
|
가이드
|
통합 가이드
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
900 mm
|
압축공기 연결
|
G 1/8
|
가용성
|
|
가이드
|
통합 가이드
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
1000 mm
|
압축공기 연결
|
G 1/8
|
가용성
|
|
카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.