AVENTICS-P-L1

AVENTICS™ 시리즈 L1 솔레노이드 파일럿 또는 에어 파일럿 구동 밸브

선정 제품 설명

AVENTICS 시리즈 L1 공기 밸브는 소형 디자인으로 빠른 속도와 고유량을 제공할 수 있습니다. 솔레노이드 파일럿 또는 공기 파일럿 작동식으로 제공됩니다. L1의 슬림한 디자인(0.875"의 바디 폭)은 인라인 마운팅에 이상적이며, 2-12개 스테이션의 일체형 압출 매니폴드에도 장착할 수도 있습니다. 12 스테이션 L1 매니폴드의 폭은 14.11인치에 불과합니다. L1 시리즈 밸브는 자동차, 병입, 타이어 제조, 프레스 및 금속 스탬핑 공정에 적합합니다.

B10

제품

Search
제품 검색결과 9건 중 1-9
:
밸브 작동
공압 - 에어 파일럿, 솔레노이드 - 에어 파일럿
미디어
공기, 불활성 가스, 진공
파이프 / 포트 크기
1/8"; 1/4"
포트 규격
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
작동 환경
실내

특징

  • 가혹한 환경에서 반복성과 신뢰성이 우수한 성능을 제공
  • 업계 최고의 사용 수명을 제공하는 견고한 구조
  • 높은 사이클 속도의 기계응용분야에 이상적
  • 속도 제어장치를 통해 기계 사이클 속도의 최적화 가능

문서 및 도면