닫기
AVENTICS 시리즈 CSL-RD(ISO 6432) 실린더는 스테인리스 강 원형 실린더로, 표준형, 위생형 및 간이형 등, 세 가지 다른 설계로 구성할 수 있습니다. 시리즈 CSL-RD(ISO 6432)는 스테인리스 강, NSF-H1 그리스 및 FDA 준수 씰로 만들어 매끄럽고 표면이 거칠지 않으므로 식품 접촉에 적합합니다. 또한 실린더는 규정(EC) No 1935/2004에 따라 인증되었습니다.
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
25 mm
|
실린더 기능
|
Double-acting
|
쿠션
|
탄성 완충 장치
|
가용성
|
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
50 mm
|
실린더 기능
|
Double-acting
|
쿠션
|
탄성 완충 장치
|
가용성
|
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
80 mm
|
실린더 기능
|
Double-acting
|
쿠션
|
탄성 완충 장치
|
가용성
|
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
100 mm
|
실린더 기능
|
Double-acting
|
쿠션
|
탄성 완충 장치
|
가용성
|
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
125 mm
|
실린더 기능
|
Double-acting
|
쿠션
|
탄성 완충 장치
|
가용성
|
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
160 mm
|
실린더 기능
|
Double-acting
|
쿠션
|
탄성 완충 장치
|
가용성
|
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
200 mm
|
실린더 기능
|
Double-acting
|
쿠션
|
탄성 완충 장치
|
가용성
|
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
250 mm
|
실린더 기능
|
Double-acting
|
쿠션
|
탄성 완충 장치
|
가용성
|
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
320 mm
|
실린더 기능
|
Double-acting
|
쿠션
|
탄성 완충 장치
|
가용성
|
|
보어 크기
|
32 mm
|
스트로크 길이
|
400 mm
|
실린더 기능
|
Double-acting
|
쿠션
|
탄성 완충 장치
|
가용성
|
|
카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.