AVENTICS-P-AF2

AVENTICS™ AF2 유량 센서

선정 제품 설명

AVENTICS 시리즈 AF2는 공압 시스템의 공기 사용량을 모니터링하는 유량 센서로, 누출 시 신속하게 대처할 수 있습니다. Series AF2는 에너지 소비 최적화, 기계의 가동 중단 방지, 비용 절감에 도움이 됩니다.

제품

Search
제품 검색결과 36건 중 1-10
:
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, tube version 652, IO-Link 8652AV004JA0000
출력 신호
PNP, NPN, 푸시풀, 1 x IO-링크
통신 프로토콜
IO-링크
아날로그
최대 유동 속도
1060 l/min
최대 주변 온도
60 °C
가용성
5 Day
출력 신호
통신 프로토콜
최대 유동 속도
최대 주변 온도
가용성
PNP, NPN, 푸시풀, 1 x IO-링크
IO-링크
아날로그
1060 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, tube version 652, Ethernet 8652AV004JA0010
출력 신호
OPC UA, MQTT, 통합 웹 서버
통신 프로토콜
이더넷
TCP/IP
OPC UA
MQTT
최대 유동 속도
1060 l/min
최대 주변 온도
60 °C
가용성
5 Day
출력 신호
통신 프로토콜
최대 유동 속도
최대 주변 온도
가용성
OPC UA, MQTT, 통합 웹 서버
이더넷
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1060 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ Series AF2 flow rate sensor, IO-Link, without mounting 8652AVBP4JA000N
출력 신호
PNP, NPN, 푸시풀, 1 x IO-링크
통신 프로토콜
IO-링크
아날로그
최대 유동 속도
1630 l/min
최대 주변 온도
50 °C
가용성
Same Day
출력 신호
통신 프로토콜
최대 유동 속도
최대 주변 온도
가용성
PNP, NPN, 푸시풀, 1 x IO-링크
IO-링크
아날로그
1630 l/min
50 °C
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, Ethernet, without mounting 8652AVBP4JA001N
출력 신호
OPC UA, MQTT, 통합 웹 서버
통신 프로토콜
이더넷
TCP/IP
OPC UA
MQTT
최대 유동 속도
1630 l/min
최대 주변 온도
50 °C
가용성
Same Day
출력 신호
통신 프로토콜
최대 유동 속도
최대 주변 온도
가용성
OPC UA, MQTT, 통합 웹 서버
이더넷
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1630 l/min
50 °C
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, tube version 653 with connection tube, IO-Link 8653AV006JA0000
출력 신호
PNP, NPN, 푸시풀, 1 x IO-링크
통신 프로토콜
IO-링크
아날로그
최대 유동 속도
2945 l/min
최대 주변 온도
60 °C
가용성
5 Day
출력 신호
통신 프로토콜
최대 유동 속도
최대 주변 온도
가용성
PNP, NPN, 푸시풀, 1 x IO-링크
IO-링크
아날로그
2945 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, tube version 653, Ethernet 8653AV006JA0010
출력 신호
OPC UA, MQTT, 통합 웹 서버
통신 프로토콜
TCP/IP
OPC UA
MQTT
최대 유동 속도
2945 l/min
최대 주변 온도
60 °C
가용성
출력 신호
통신 프로토콜
최대 유동 속도
최대 주변 온도
가용성
OPC UA, MQTT, 통합 웹 서버
TCP/IP
OPC UA
MQTT
2945 l/min
60 °C
QuickShip
AVENTICS™ Series AF2 flow rate sensor, IO-Link, without mounting 8653AVBP6JA000N
출력 신호
PNP/NPN/푸시풀, 전환 가능
통신 프로토콜
IO-링크
최대 유동 속도
4328 l/min
최대 주변 온도
50 °C
가용성
출력 신호
통신 프로토콜
최대 유동 속도
최대 주변 온도
가용성
PNP/NPN/푸시풀, 전환 가능
IO-링크
4328 l/min
50 °C
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, Ethernet, without mounting 8653AVBP6JA001N
출력 신호
OPC UA, MQTT, 통합 웹 서버
통신 프로토콜
TCP/IP
OPC UA
MQTT
최대 유동 속도
4328 l/min
최대 주변 온도
50 °C
가용성
출력 신호
통신 프로토콜
최대 유동 속도
최대 주변 온도
가용성
OPC UA, MQTT, 통합 웹 서버
TCP/IP
OPC UA
MQTT
4328 l/min
50 °C
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, tube version 652, IO-Link G652AV004JA0000
출력 신호
PNP, NPN, 푸시풀, 1 x IO-링크
통신 프로토콜
IO-링크
아날로그
최대 유동 속도
1060 l/min
최대 주변 온도
60 °C
가용성
5 Day
출력 신호
통신 프로토콜
최대 유동 속도
최대 주변 온도
가용성
PNP, NPN, 푸시풀, 1 x IO-링크
IO-링크
아날로그
1060 l/min
60 °C
5 Day
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, tube version 652, Ethernet G652AV004JA0010
출력 신호
OPC UA, MQTT, 통합 웹 서버
통신 프로토콜
이더넷
TCP/IP
OPC UA
MQTT
최대 유동 속도
1060 l/min
최대 주변 온도
60 °C
가용성
5 Day
출력 신호
통신 프로토콜
최대 유동 속도
최대 주변 온도
가용성
OPC UA, MQTT, 통합 웹 서버
이더넷
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1060 l/min
60 °C
5 Day
압력 범위
0~16bar/0~232PSI
포트 크기
3/8", 1/2", 1", 1.5" 2"
유량 범위
3/8인치 크기: 5~1.060*/1.590 l/min **/0.18~37*/56 CFM**
1/2인치 크기: 8~1.630*/2.445 l/min **/0.28~58*/86 CFM**
1인치 크기: 22~4.326*/6.490 l/min **/0.78~153*/229 CFM**
1.5인치 크기: 38~7.540*/11.310 l/min**/1.34~266*/399 CFM**
2인치 크기: 59~11.781*/17.672 l/min**/2.08~416*/624 CFM**
커뮤니케이션
산업: IO-링크, 아날로그 2개, 스위치 2개, 주파수 1개, 펄스 출력 1개(구성 가능)
이더넷: 웹서버/OPC UA/MQTT
측정 정밀도
측정된 값의 +/-3% 측정 범위 최종값의 +0.3% *
측정된 값의 +/-8% + 측정 범위 최종값의 1% **
1.5인치 및 2인치 버전의 경우:
측정된 값의 +/-6% +0,6% ...*
측정된 값의 +/-8% +0,8% ...**
반복성
측정된 값의 ±1.5%
온도 범위
-20°C~60°C(-4°F~140°F)
작동 전압
IO-링크: 17~30VDC
이더넷의 경우: PoE(IEEE802.3af) 통상 45VDC
방수 및 방진(IP)
승인된 연결 케이블을 갖춘 IP65 및 IP67(EN 60529)

* 표준 측정 범위
** 확장된 측정 범위

특징

  • IIoT 지원 유량 센서
  • 표준 응용 분야에 적합
  • 조립 및 작동이 간편함
  • 설치 공간의 최적 사용을 위한 작은 크기
  • 컬러 및 회전 가능한 OLED 디스플레이
  • 유량, 압력, 온도 측정
  • 유지 관리 장치 또는 독립 실행형 버전으로 쉽게 통합
  • 통합 데이터 로거
  • 통신 옵션: I/O 링크 및 이더넷

파트, 악세서리

Search
0개 결과(제품 기준)

문서 및 도면