AVENTICS-P-653

AVENTICS™ 시리즈 653 공기 처리 장치

선정 제품 설명

AVENTICS 653 시리즈는 설치가 용이한 공압 필터, 레귤레이터 및 루브리케이터(FRL) 제품군으로, 최고의 유량과 가장 광범위한 온도 범위를 제공합니다. 1/2인치, 3/4인치 및 1인치 포트 사이즈로 제공되는 이러한 FRL은 매우 안정적인 작동과 견고한 최신식 제품이 필요한 자동차 및 타이어, 포장, 식음료 및 프로세스 애플리케이션에 매우 적합합니다. 통합 이중화 안전 배기 밸브 및 IIoT를 사용하는 공기 유량 센서에 이용 가능.

B10

제품

Search
제품 검색결과 1건 중 1-1
:
AVENTICS™ Pressure regulator, Series 653 G653AR005QA00H0
유지 관리 유닛 부품
Pressure regulator
압축공기 연결
G 3/4
유량(L/M)
10000 l/min
최대 작동 압력
20 bar
가용성
유지 관리 유닛 부품
압축공기 연결
유량(L/M)
최대 작동 압력
가용성
Pressure regulator
G 3/4
10000 l/min
20 bar
제품 유형
공기 처리
파이프 / 포트 크기
1/2 ; 3/4 ; 1
운영 환경
실내, 실외

특징

  • 업계 최고의 유량을 갖춘 공기 청정화 제품을 통해 제조업체 및 유지보수 담당자가 기계 성능을 최적화할 수 있습니다
  • 확장된 고온 및 저온 기능(-40°C ~ 80°C)이 탑재된 FRL을 가혹한 환경을 비롯한 다양한 애플리케이션에서 지정할 수 있습니다.
  • 새로운 매니폴드 엔드플레이트 플랜지 덕분에 유지보수 담당자는 배관을 분리하지 않고도 고장난 매니폴드 어셈블리를 빼내어 작업할 수 있습니다.
  • 전면을 향해 있어 판독이 용이한 로우 프로파일 게이지는 사용성을 향상시킵니다. Shut off Isolation 밸브와 슬로우-스타트 및 퀵 이그죠스트 밸브에 이러한 게이지를 제공하는 유형 중에서는 유일한 제품입니다.
  • 역류 방지 기능이 있는 레귤레이터를 사용하면 밸브와 실린더 사이에 레귤레이터를 배치하여 공기를 배출할 수 있고 이를 통해 제품이 손상과 수명의 단축을 방지할 수 있습니다.
  • 통합 압력 범위 표시기(옵션)를 사용하여 사용자는 빨간색/녹색 표시기를 원하는 압력 범위로 쉽게 설정할 수 있습니다.
  • 통합 중복 안전 배기 밸브와 함께 사용할 수 있으며, 생산성에 영향을 미치지 않으면서 안전성 표준을 구현할 수 있습니다. ISO 13849 표준, 카테고리 3 PLd(성능 레벨)를 충족합니다.
  • IIoT를 사용한 통합 공기 유량 센서와 함께 사용하여 공압 시스템의 공기 소비량을 모니터링할 수 있습니다. 이를 통해 누출이 감지될 경우 신속하게 대처하여 에너지 소비를 최적화하고 기계 다운타임을 방지하며 비용을 절감할 수 있습니다.

파트, 악세서리

Search
부품 및 액세서리 4개 결과 중 1-4
:
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, tube version 653 with connection tube, IO-Link 8653AV006JA0000
폴의 수 2
5-pin
전기 연결 2
M12x1
전기 연결 유형 2
Plug
코딩 2
A 코드 처리
가용성
5 Day
폴의 수 2
전기 연결 2
전기 연결 유형 2
코딩 2
가용성
5-pin
M12x1
Plug
A 코드 처리
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ AF2 series flow rate sensor, tube version 653 with connection tube, IO-Link G653AV006JA0000
폴의 수 2
5-pin
전기 연결 2
M12x1
전기 연결 유형 2
Plug
코딩 2
A 코드 처리
가용성
5 Day
폴의 수 2
전기 연결 2
전기 연결 유형 2
코딩 2
가용성
5-pin
M12x1
Plug
A 코드 처리
5 Day

문서 및 도면