시리즈 646 철도 레귤레이터 및 필터는 철도 산업의 특수한 요구에 맞도록 설계되었습니다. 이 장치는 화재 안전(EN 45545: HL3), 충격 및 진동(EN 61373: Cat 1 Class B), 내식성(ISO 9227)에 대한 철도 규정을 충족합니다.
시리즈 646 철도 레귤레이터는 최대 10bar(145PSI) 출력 압력으로 사용할 수 있는 견고한 고유량 제품입니다. 나사, T자 핸들 또는 잠금 손잡이를 포함하여 세 가지 조정 방법을 제공합니다.
646 철도 필터는 압축 공기 시스템에서 오일과 미립자를 제거하는 뛰어난 여과 기능을 제공합니다. 대형 고유량 요소는 최소 시스템 압력 강하 및 최대 기류로 최대 요소 교체 간격을 보장합니다.
유지 관리 유닛 부품
|
Filter
|
압축공기 연결
|
1/2 NPT
|
유량(L/M)
|
870 l/min
|
최대 작동 압력
|
16 bar
|
가용성
|
|
유지 관리 유닛 부품
|
Pressure regulator
|
압축공기 연결
|
3/8 NPT
|
유량(L/M)
|
6530 l/min
|
최대 작동 압력
|
16 bar
|
가용성
|
|
유지 관리 유닛 부품
|
Pressure regulator
|
압축공기 연결
|
1/2 NPT
|
유량(L/M)
|
7000 l/min
|
최대 작동 압력
|
16 bar
|
가용성
|
|
유지 관리 유닛 부품
|
Pressure regulator
|
압축공기 연결
|
3/8 NPT
|
유량(L/M)
|
6530 l/min
|
최대 작동 압력
|
16 bar
|
가용성
|
|
유지 관리 유닛 부품
|
Pressure regulator
|
압축공기 연결
|
1/2 NPT
|
유량(L/M)
|
7000 l/min
|
최대 작동 압력
|
16 bar
|
가용성
|
|
유지 관리 유닛 부품
|
Filter
|
압축공기 연결
|
G 3/8
|
유량(L/M)
|
2190 l/min
|
최대 작동 압력
|
16 bar
|
가용성
|
|
유지 관리 유닛 부품
|
Filter
|
압축공기 연결
|
G 1/2
|
유량(L/M)
|
2290 l/min
|
최대 작동 압력
|
16 bar
|
가용성
|
|
유지 관리 유닛 부품
|
Filter
|
압축공기 연결
|
G 1/2
|
유량(L/M)
|
870 l/min
|
최대 작동 압력
|
16 bar
|
가용성
|
|
유지 관리 유닛 부품
|
Pressure regulator
|
압축공기 연결
|
G 3/8
|
유량(L/M)
|
6530 l/min
|
최대 작동 압력
|
16 bar
|
가용성
|
|
유지 관리 유닛 부품
|
Pressure regulator
|
압축공기 연결
|
G 1/2
|
유량(L/M)
|
7000 l/min
|
최대 작동 압력
|
16 bar
|
가용성
|
|
카트에 있는 제품은 선택된 국가에서 제공하지 않으며 하단의 "선택" 버튼을 선택하면 카트에서 제거됩니다. 다른 국가에서 이 제품을 구입하는데 도움이 필요하면 당사에 문의하십시오.