AVENTICS-P-617

AVENTICS™ 시리즈 617 Sentronic LP 비례제어 밸브

선정 제품 설명

AVENTICS 시리즈617 Sentronic LP(저전력)는 압력 조절 요구에 이상적인 디지털 제어 기능을 포함한 매우 효율적이고 경제적인 비례제어 밸브 제품군입니다. 설치 면적이 작고 사용하기 편리한 모듈식 설계를 제공합니다. 밸브 제어루프 매개변수는 상호 보완적인 Das(Data Acquisition Software)와 PC 연결을 통해 특정 응용 분야에 최적화할 수 있습니다. 이 밸브는 저전력 소모(<4 W)가 가능하며 응답 시간이 빠르고 통합 IO-링크 커뮤니케이션 기능이 포함되어 있습니다.

제품

Search
제품 검색결과 8건 중 1-8
:
기능
3방향 - 3/2 상시 닫힘
밸브 작동
비례제어
바디 재질
알루미늄
포트 크기
1/4”, 3/8”, 1/2”
유량
0.43~4.8 Kv, 0.5~6 Cv
전압
24 VDC
주파수
50/60 Hz
유체
공기, 불활성 가스, 천연가스, 산소
작동 환경
실내
포트 규격
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, 플랜지
표준 및 규정
CE, EAC, IP65

특징

  • 솔레노이드 에어 파일럿 작동
  • 전력 손실 시 압력 유지
  • 디지털 커뮤니케이션 및 제어
  • 데이터 수집 소프트웨어로 제어 매개변수를 간단하게 변경
  • 신속한 설치 및 구성을 위한 옵션 디스플레이
  • 통합 IO-링크 커뮤니케이션 기능
  • 진공 및 최대 10bar(145psi) 압력 버전 사용 가능

문서 및 도면