AMS-P-WirelessVibrationMonitor

AMS 무선 진동 모니터

선정 제품 설명

AMS 무선 진동 모니터는 자가 구성 무선 메시 네트워크를 통해 전체 진동 데이터를 제공합니다. 운영 및 유지 관리 담당자 모두를 위해 기계 상태에 대한 풍부한 정보를 제공합니다. 전체 진동, PeakVue 측정 및 온도 판독값은 모든 제어 시스템이나 플랜트 내역에 쉽게 통합할 수 있는 반면, 진단 데이터는 Plantweb Optics 자산 성능 플랫폼을 통한 경보 방송과 함께 AMS 장치 관리자와 AMS 머신 작동 소프트웨어로 표시할 수 있습니다.

범위 및 주파수 응답별 센서
진동 전체(Z): 80g’s, 20,000 Hz; PeakVue Z – 80g’s, 샘플링 51.2 kHz
진동 전체(X): 16g’s, 1000 Hz; 진동 전체(Y): - 16g’s, 1000 Hz
온도 -40°C ~ +85°C
분석 매개변수
2개의 속도 밴드(기본값 2-65 Hz 및 65-300 Hz) 및 2 개의 가속 밴드(기본값 10-500 Hz 및 500-1000 Hz)
처방 분석
베어링/기계적 및 윤활 심각도; 계산된 머신 속도(RPM)
파형 및 스펙트럼
주 축(Z): 사용자 선택 가능 FMax(200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5khz, 10kHz, 20kHz) 사용자 선택 가능 Fmin(2 Hz, 10 Hz); 사용자 선택 가능 해상도(400, 800, 1600 LOR)
보조 축(X 및 Y): 사용자 선택 가능 FMax(200 Hz, 500 Hz 및 1000 Hz)
진단 썸네일 스펙트럼
1600 LOR을 기반으로 한 속도 및 PeakVue
운영 온도
-40° ~ +85°C
작동 습도
95%, 불응축식
무선 프로토콜
IEC 62591 WirelessHART®
브로드캐스트 범위
100m 가시 거리
위험 지역 인증
인증서는 아래의 문서를 참조하십시오.
일반 인증
자세한 내용은 데이터 시트를 참조하십시오.

특징

  • 포함된 처방 분석은 빠르고 정확한 진단 정보를 제공합니다.
  • 기본 설정은 실행 가능한 정보에 대한 가장 짧은 경로를 제공합니다. 전문가는 미세 조정을 위해 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.
  • 신속한 배치와 ROI를 위한 간편한 설치.
  • 표준 수명이 긴 배터리는 유지 관리가 줄어들고 현장 방문이 감소함을 의미합니다.
  • 번거로움 없는 작동을 위한 견고한 산업용 디자인.
  • 위험 지역 등급은 개인의 안전을 보장하면서 플랜트 전반에 대한 모니터링을 확장합니다.
  • 기존 WirelessHART 네트워크 및 AMS 9420 무선 진동 트랜스미터 설치와 완벽하게 호환됩니다.

문서 및 도면