AMS-P-Asset Monitor

AMS 자산 모니터

선정 제품 설명

AMS 자산 모니터는 예측, 보호 및 공정 모니터링 기능을 제공하는 동시에 퍼베이시브 센싱을 관리합니다. 또한 자산에 탑재되도록 설계되어 케이블링 요건 및 기타 설치 비용을 절감합니다. 공정 입력을 위한 델타V CHARM은 물론 진동 CHARM을 포함한 최대 12개의 CHARM을 수용할 수 있습니다. 대형 시스템의 경우 자산 적용 범위를 확장하기 위해 여러 장치를 데이지 체인으로 연결할 수 있습니다. 이 모니터는 내부 로직 스튜디오에 다양한 사전 프로그래밍된 어플리케이션 솔루션이 탑재되어 있어 쉽게 이해할 수 있는 분석 및 경고 보고 기능을 갖추고 있습니다. AMS 자산 모니터는 전반적인 자산 상태와 알림을 OPC UA를 통해 에머슨 Plantweb Optics 자산 성능 플랫폼 및 상세 자산 데이터로 보내도록 구성할 수 있습니다. 상세 자산 정보는 모니터 내부 웹 제공 Asset Studio 인터페이스를 통해 사용자의 모바일 장치 또는 데스크톱 씬 클라이언트(thin client)에서도 사용할 수 있습니다.

채널 수
최대 12개의 CHARM
컬렉션 모드
동시 또는 독립
A/D 해상도/동적 범위
24비트/100dB 이상
진폭 정확도 편차
< 1%
반복 정확도
<2%의 전체 척도
단위
SI(미터법) 또는 야드파운드법(영국식)
주파수 단위
Hz, CPM, 주문
척도
선형
인터넷 프로토콜 모니터링
OPC UA
데이지 체인 모니터링(최대 8)
(2) 100Mbps 이더넷 포트
플랜트 네트워크에 대한 백홀 모니터링
(1) 1Gbps 엔터넷 포트
치수 mm(in)
238(9.4)H x 384(15.1)W x 196(7.7)D
무게(CHARM 포함)
7.3kg(16.3lbs)
운영 온도
-40 ~ 55 °C(-13 ~ 131 °F)

특징

  • 유선 또는 무선 이더넷 구축으로 유연성 향상
  • 간편한 설정 및 분석에 적합한 직관적인 브라우저 기반 사용자 인터페이스
  • 더 빠른 설정을 위해 이미 온보드되고 사전 설정된 경보 제한이 있는 어플리케이션
  • 알기 쉬운 표현으로 제공되는 분석 결과를 사용하여 더 쉽고 빠르게 구현

문서 및 도면