부유식 볼 밸브 메인 페이지 이미지

부유식 볼 밸브

에머슨에는 귀사 공정을 최적화해줄 부유식 볼 밸브 구성이 준비되어 있습니다.

각자의 요구사항에 부합하는 구체적인 밸브 구성으로 공정 최적화

업종마다 각 공정은 나름대로 고유한 특징이 있습니다. 귀사의 공정도 마찬가지입니다. 당사의 광범위한 밸브 포트폴리오를 이용하면 귀사만의 고유한 공정 조건에 부합하는 데 유리하며 최적의 결과를 달성하는 데 도움이 됩니다. 탁월한 부유식 볼 밸브 브랜드 몇 가지를 조합하여 적용하면 귀사 공정 요구사항을 모두 빠짐없이 충족할 수 있습니다. 공정에 필요한 요구 사항이 API 6D 밸브이든, API 608 밸브, 조절식 스템 패킹, O링 스템 씰, API 607 화재예방 등급, PTFE 시트, 탄소 시트이든 이외의 수천 가지 다른 구성 중 하나에 속하든 당사에는 귀사의 비용을 절약하고 최대한의 공정 가동 시간을 달성할 밸브가 있습니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 각자의 요구사항에 부합하는 구체적인 밸브 구성으로 공정 최적화

제품







브랜드



최신

HMEL과 Emerson이 에너지 가치 사슬 최적화를 위한 혁신적인 솔루션 공동 개발

Emerson의 무한 자동화 비전을 기반으로 HMEL의 운영 우수성을 개선

Emerson의 새로운 고정 지점 가스 감지기, 허위 알람 없이 빠르고 신뢰할 수 있는 감지 기능 제공

Rosemount 625IR 고정형 가스 감지기는 공장 교정 상태가 라이프 사이클 내내 지속되어 설정, 설치 및 유지 관리가 간단합니다

Emerson과 Zitara, 파트너 제휴로 배터리 관리 솔루션 강화

Emerson Ventures를 통해 Zitara의 최첨단 소프트웨어에 투자함으로써 협업을 이룹니다
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.