Control-Disk 밸브란 무엇입니까?

Control-Disk 회전식 밸브는 우수한 스로틀링 성능을 제공합니다. 등비율 유량 특성은 세그먼트형 볼 밸브에 대응하는 향상된 자동 제어 범위를 제공합니다. 기능이 향상되어 프로세스에서 발생하는 외란에 관계 없이 목표 세트 포인트(set point)에 더욱 근접한 컨트롤이 가능해져 프로세스 가변성이 줄어듭니다.

Control-Disk 밸브는 탄화수소, 정제, 화학, 펄프 및 제지, 금속 및 광업 산업과 같이 신속 공정이 포함되고 압력이 갑자기 크게 떨어지는 응용 분야에 적합합니다.

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 Control-Disk 밸브란 무엇입니까?
Control-Disk 회전식 밸브

작동 방식

혁신적 설계

한쪽에 윤곽이 형성된 모서리가 있는 고유한 특허 디스크는 유량 간격을 생성하여 Control-Disk 밸브에 고유 등비율 특성을 제공합니다. 유량 테스트로 검증된 전산 유체 역학(CFD)은 Control-Disk 밸브의 동적 토크를 감소시키는 기능을 보여줍니다.

밸브 구성품

2피스 샤프트는 중앙 유량 경로를 확대할 수 있습니다. 구동 샤프트는 Control-Disk의 한쪽에 연결되고 바깥쪽 샤프트는 반대쪽에 연결됩니다. 샤프트가 수직 또는 수평 방향일 때 바깥쪽 샤프트의 스프링이 드라이브 트레인과 디스크의 위치를 정합니다.


등비율 디스크는 최대 디스크 개방 각도에서 작동 토크를 줄입니다. Control-Disk는 최소한의 반발과 마모를 제공하는 향상된 샤프트 디스크 핀으로 고정됩니다.

낮은 마찰, 낮은 마모 PEEK/PTFE 베어링이 표준입니다.

우수한 배출 기능

ENVIRO-SEAL™ 패킹 시스템 옵션은 매끄러운 샤프트 표면과 라이브 로딩으로 향상된 씰링, 가이드 및 로딩 힘을 전달합니다. ENVIRO-SEAL 시스템의 씰은 배출 가스를 100ppm(백만분의 일) 이하로 제어할 수 있습니다.

넓은 제어 범위

프로세스 게인은 프로세스 출력과 입력의 변화 사이의 관계를 정의합니다. 프로세스 게인이 0.5~2.0 사이로 유지되는 이동이 밸브의 제어 범위입니다. 프로세스 게인의 범위가 0.5~2.0이 아닌 경우 동적 성능 및 루프 불안정이 발생할 수 있습니다. Control-Disk 밸브는 15~70%로 제어 범위가 넓고 스로틀링 제어 기능이 뛰어납니다.

Fisher Control-Disk Rotary Valve and Its Control Range Advantages

Fisher Control-Disk Rotary Valve and Its Control Range Advantages

Fisher Control-Disk Rotary Valve and Its Control Range Advantages
This animation explains the wide control range offered by the Fisher Control-Disk valve and how it enables excellent throttling performance.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.