온도 트랜스미터
Emerson의 업계를 선두하는 Rosemount 온도 트랜스미터는 성능을 발휘하도록 설계되어 가장 까다로운 응용 분야에서도 정확하고 신뢰할 수 있는 측정을 얻을 수 있도록 지원합니다. 응용 분야 요구사항을 충족하고 고급 진단 기능을 활용하여 더 안전하고 효율적인 작동을 위해 공정에 대한 통찰력을 얻을 수 있는 다양한 하우징 스타일 중에서 선택하십시오.
온도 트랜스미터는 센서와 제어 시스템 사이의 매체 역할을 합니다. 다양한 산업 분야에서 사용되며, 모든 산업 표준 RTD(저항 온도 감지기)와 써모커플(Thermocouple)에서 보내는 신호를 받아 측정 입력 신호를 4~20mA, HART, WirelessHART®, or FOUNDATION™ Fieldbus의 출력 신호로 변환합니다. 원하는 온도 측정 범위로 교정하고 프로세스 온도가 지정된 범위를 벗어나는 경우 제어 시스템으로 경고하도록 구성할 수 있습니다. 다양한 하우징 스타일 및 인클로저로 제공되는 이들 장치는 측정 포인트에 센서/써모웰 어셈블리와 함께 장착하거나 원격으로 장착할 수 있습니다.
수많은 장애 요소로부터 온도 측정 보호:
온도 트랜스미터는 환경 소음을 필터링(1)하여 성능을 향상하고 부식에 의한 종단(2) 및 마모된 배선(3)으로 인한 부정확성을 보정합니다. 필드 마운트 하우징은 전자장치 격실 내 습기를 방지(4)할 수 있습니다. 교정된 트랜스미터-센서 어셈블리는 상거래용 및 안전 관련 응용 분야에서의 성능 요구사항을 충족할 수 있습니다. 고급 진단 기능을 통해 고장이 나거나 기능이 저하된 센서(5) 및 연결부(6)를 식별하여 측정 실패 및 공정 가동 중단을 방지할 수 있습니다.
필드 마운트(1):
헤드 마운트(2):
레일 장착(3):
Rosemount 온도 트랜스미터의 고급 진단 기능을 활용하면 온도 측정의 품질 및 정확성이 향상됩니다. 이러한 진단 기능을 통해 잘못된 측정 값을 생성할 수 있는 환경 및 설치 효과를 보정하고 필터링할 수 있습니다. 에머슨의 진단을 사용하여 센서에 고장이 발생하기 전에 저하된 센서의 성능 및 설치 조건을 경고할 수도 있습니다. 고급 진단을 사용하여 얻은 측정 인사이트는 공정 측정 가동 시간을 유지하고 사전정비를 수행하며 궁극적으로 예상치 못한 공정 가동 중단을 방지하는 데 도움이 됩니다.
Hot Backup 기능으로 공정 제어 중단을 줄입니다. 이 이중 입력 진단은 1차 센서 고장으로 인한 측정 손실을 방지합니다. 온도 측정의 예기치 않은 오류는 안전, 환경 또는 규제 문제, 프로세스 종료 등을 초래할 수 있습니다. 트랜스미터는 Hot Backup 기능을 사용하여 기본 센서 고장 발생 시 유지보수 경보를 자동으로 전송하고 측정 신호에는 영향을 미치지 않고 출력을 보조 센서로 전환합니다.
써모커플(Thermocouple) 성능 저하 기능을 통해 써모커플(Thermocouple) 루프 상태를 지속적으로 평가합니다. 가동 중단 시 비용이 많이 들고 와이어 세선화, 센서 성능 저하 및 부식으로 인해 훼손될 수 있는 고온 공정에 써모커플(Thermocouple) 루프가 종종 설치됩니다. 써모커플(Thermocouple) 성능 저하 기능은 써모커플(Thermocouple) 루프 저항을 모니터링하고, 고장 발생 전에 성능이 저하되는 센서를 감지하며, 사용자 지정 저항 한계 초과 시 경보를 제공합니다.
단선/단락 센서 진단 기능이 가장 흔히 발생하는 센서 고장인 센서 단선 또는 단락 고장을 경고합니다. 이러한 고장은 충격, 진동, 부식, 와이어 세선화, 구부러진 배선 또는 오염으로 인해 발생할 수 있습니다. 이 기능은 센서 고장을 인식하여 유지보수 필요성을 경고하는 알람을 생성함으로써 측정 정확도와 상태를 유지합니다.
센서 드리프트 경보를 통해 측정 무결성을 유지합니다. 이 이중 입력 진단은 트랜스미터의 센서 저하 상태를 감지합니다. 센서 성능 저하 중에 보고되는 온도가 실제 값에서 이탈할 수 있습니다. 이 진단 기능은 두 센서 판독값을 연속적으로 모니터링하다가 두 센서 사이의 판독값 차이가 사용자 지정 한계를 초과할 때 트랜스미터가 경보를 전송하여 성능이 저하되는 센서의 상태를 표시합니다.
장치 경보와 알람의 내역이 기록된 진단 로그로 문제 해결을 수월하게 진행할 수 있습니다. 이 기능은 온도 트랜스미터 알람이 빠르게 사라질 때도 알람 또는 경보의 동일성을 유지합니다. 진단 로그에는 마지막 장치 재설정 이후로 어떤 알람과 경보가 발생했는지 기록되고, 아무리 간략하더라도 이 로그를 통해 알람 정보를 확인할 수 있으므로, 장치 상태를 보다 정확히 파악하고 유지보수를 간소화하는 데 도움이 됩니다.
잘못된 개방 센서 이벤트로 인해 공정 제어가 중단되지 않도록 하는 진단 기능인 개방 센서 홀드오프를 사용해 공정이 운영되도록 합니다. 번개, 정전 방전 등의 과도한 전압은 개방 센서의 알람을 잘못 발생시킬 수 있습니다. 이 진단 기능을 사용하면 트랜스미터는 알람이 시작되기 전에 실제 개방 센서 이벤트가 발생했는지 확인하기 위해 여러 가지 업데이트가 이루어질 때까지 대기합니다.
최소/최대값 추적을 통해 사전 예방적으로 품질 문제 해결에 도움을 주는 온도 극값을 모니터링합니다. 이 기능은 주변 및 출력 온도 극값의 기록에 액세스할 수 있도록 합니다. 주변 온도 추적 기능으로 설치 온도가 권장 작동 제한선을 초과하지 않았는지 확인합니다. 최소/최대 추적은 출력 온도를 모니터링하며, 이를 사용하여 공정 품질을 유지하기 위해 최적의 온도를 초과하지 않도록 보장할 수 있습니다.
EMF 보상 기능으로 유도 전압이 측정 정확도에 영향을 미치는 것을 방지합니다. RTD 측정 루프에서 EMF로 알려진 소량의 전압을 센서 도선 위에 유도하여 실효 저항을 늘리고 허위의 온도가 표시되도록 할 수 있습니다. EMF 보상 진단 기능은 모터, 보정 장치, 부식 단자 또는 손상된 센서 배선과 같은 외부 요인에 의해 흔히 발생하는 잘못된 전압을 감지하고 제거합니다.
과도 필터(Transient Filter) 진단을 통해 간헐적 센서 상태가 정확도에 영향을 미치지 못하게 합니다. 높은 진동이나 노이즈가 많은 환경에 노출 시, 온도 센서는 종종 잘못된 온도 급상승을 보고할 수 있습니다. 과도 필터는 이런 잘못된 간헐적 온도 판독값을 인식하여 제거하고 잘못된 온도 급상승을 걸러내어 공정 제어의 방해 요소를 최소화합니다.
라인 전압 필터는 온도 측정이 AC 전압의 영향을 받지 않도록 보호합니다. 온도 센서는 50Hz 또는 60Hz AC 전압원에서 잡음을 쉽게 골라낼 수 있고 트랜스미터는 이 AC 전압 간섭을 측정의 일부로 해석할 수 있으므로, 온도를 잘못 판독하는 원인이 됩니다. 라인 전압 필터는 AC 전압의 간섭 상태를 인식하고 보다 정확한 측정을 위해 잡음을 걸러냅니다.