초음파 유량계

Rosemount 초음파 유량계

Rosemount 초음파 유량계는 체적 유량을 측정하고 일반적으로 상거래용, 거래용 오일 및 가스 운영에 사용됩니다.

가스 콤보 USM

Rosemount 초음파 유량계는 동급 최강의 유량 측정 정확도를 제공합니다.

Rosemount 가스 및 액체 초음파 유량계는 다른 유형의 유량 측정 장치에서와 같이 가동부에서 압력 손실을 실제로 최소화하지 않으면서도 더욱 높은 정밀도와 넓은 측정 범위, 앞선 유량계 진단을 제공합니다. 이 선진 초음파 측정 기술은 상거래용, 할당 측정, 체크 미터링, 누출 감지 및 재고 관리 응용 분야에 사용할 수 있습니다.


View Products
자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 Rosemount 초음파 유량계는 동급 최강의 유량 측정 정확도를 제공합니다.

작동 방식

가스 적용 제품

Rosemount 3410 가스 초음파 유량  측정 제품은
전 세계
다양한 주요 가스 측정
응용 분야에 사용됩니다. 이 제품은 흔히
육상 및 해양 생산
시설, 천연가스 전송,
파이프라인, 압축기 스테이션,
공정 시설 및 시티 게이트 등에
설치되며
또한 많은
양의 천연가스를 연료
또는 공급 원료로 소비하는 발전,
정유, 처리, 석유화학산업 등의
응용 분야에 유용합니다.

액체 적용 제품

Rosemount 3810 액체 초음파 유량계의 포트폴리오는 생산부터 운송, 유통에 이르는 전 세계 오일 및 가스 밸류체인의 모든 단계에 필수적인 계량 솔루션입니다. 당사의 제품은 대체로 온쇼어 및 오프쇼어 생산 시설, 정유 및 저장소, 원유 및 정유 제품 운송 파이프라인 및 적재 랙, 마케팅 터미널 등 모든 타입의 유통 시설에서 흔히 볼 수 있습니다.

초음파 측정 기술

초음파 미터는 상거래용과 검침 오일 및 가스 측정에 일반적으로 사용됩니다. 폐쇄된 파이프 내 유체의 속도를 측정하고 트랜듀서를 활용하여 초음파 펄스(주파수 20kHz 이상)를 발사해 유량계는 그로부터 초음파 빔의 경로를 따라 평균 속도를 계산할 수 있습니다. 초음파 유량계의 기본파는 가스 및 액체 측정에 적합한 기반을 모두 액체로 취급합니다.

수소 혼합

초음파 계기는 현재 20~30%의 수소를 부피로 처리하면서 기존 천연가스 파이프라인에서 믿을 수 있는 정확도를 유지할 수 있습니다. Rosemount™ SeniorSonic 및 가스 초음파 유량계를 통해 상거래용 정확도 및 신뢰성을 유지하면서 수소를 최대 30% 수준으로 혼합할 수 있습니다.

진단력

Rosemount 가스 초음파 유량계는 이제 Smart Meter Verification과 함께 사용할 수 있어 사용자가 전문적인 유량 분석에 액세스할 수 있으며, 데이터 분석에 드는 시간을 최소화하면서 단순하고 직관적인 전체 측정 상태 결과를 제공할 수 있습니다.


모든 Rosemount 초음파 유량계에 첨단 MeterLink™ 소프트웨어를 제공하여 모니터링 및 트러블 슈팅을 단순화합니다. 이 첨단 소프트웨어는 다양한 성능 기반의 진단을 통해 유량계 상태를 보여줍니다. 게다가 작업자는 유량을 기반으로 한 진단을 통해 측정 불확실성에 영향을 줄 수 있는 유동 교란을 파악할 수 있습니다. 최신 버전의 MeterLink는 Smart Meter Verification과 함께 작동하도록 최적화되어 월별 예약 또는 주문형 Smart Meter Verification 보고서를 쉽게 수집할 수 있습니다.

T-200 가스 초음파 트랜듀서

튼튼하고 티타늄으로 캡슐 포장되어 있으며 특별한 공구 없이 압축된 상태에서 안전하게 추출할 수 있는 이 트랜듀서는 습하고 산성이 많은 부식 환경에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 

특허받은 3D 프린트 미니 혼 배열 기술을 통해 트랜듀서는 기계적으로 신호를 증폭해 신호 감소 또는 잠재적인 반향 효과를 극복합니다. 부식성 탄화수소 유체를 막는 장벽을 제공하여 트랜듀서 부품의 수명을 연장하는 절연 트랜듀서의 설계 덕분에 T-200은 신뢰성이 매우 높습니다.

Micro Motion 밀도 및 점도

자동화 전문가 블로그

가장 까다로운 공정 설비를 위한 유량 솔루션에 대해 알아보려면 저희 블로그를 읽어보세요.

자세히 보기
이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.