측정 계기

Micro Motion™ 4700 구성 가능 I/O 코리올리스 트랜스미터 제품 데모

연결성을 확장하는 고급 트랜스미터

Micro Motion™ 4700 구성 가능 I/O 코리올리스 트랜스미터 제품 데모

Bluetooth® 기술이 적용된 Micro Motion 4700 트랜스미터는 컴팩트하고, 역방향 호환이 가능하고, 로컬 운영자 인터페이스(LOI)를 사용하여 전체 구성이 가능하며, 고급 및 확장형 진단 기능을 제공하여 더 스마트하고 효율적인 작업을 가능하게 해줍니다. 

자세히 보기...
클릭하여 계속 읽기 Micro Motion™ 4700 구성 가능 I/O 코리올리스 트랜스미터 제품 데모
Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter

Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter

Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter
A powerful and fully configurable solution featuring Bluetooth® wireless technology.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:57
Loaded: 5.60%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:57
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    작동 방식

    유량 트랜스미터 기술

    코리올리스 트랜스미터는 센서의 원시 데이터를 질량 유량 측정값, 밀도, 온도로 변환하고 부피 유량, 총 유량 및 농도 값과 같은 파생 변수를 계산합니다. 그런 다음 공정 변수를 공정 제어에 유용한 출력 신호로 전환합니다. 또한 Micro Motion™ 4700 코리올리스 트랜스미터는 미터를 모니터링 및 제어할 수 있는 로컬 디스플레이를 옵션을 제공하며, Smart Meter Verification™ 및 Data Historian 등의 기타 기능도 제공합니다.

    Micro Motion 커넥트 w 4700

    새로운 Micro Motion™ 4700 트랜스미터의 기능: ​

    • Bluetooth® 기술 디스플레이 옵션

    • C1D1 구역 1 알루미늄 하우징

    • 세 개의 구성 가능한 입력 및 출력 채널

    Micro Motion 태그 4 웹

    Micro Motion™ 4700 코리올리스 트랜스미터는 Bluetooth® 기술을 옵션으로 제공하여 핫 퍼밋, 래더 또는 리프트가 필요없는 미터의 무선 구성, 문제 해결, 진단을 가능하게 하여 생산성과 직원의 안전을 향상시킵니다.​

    3408 스마트 미터 검증

    에머슨의 독점 진단 플랫폼은 진단 툴을 활용해 전체 측정 신뢰도를 제공하며 공정 중단 없이 전체 미터 상태를 보고합니다. Smart Meter Verification™은 일반적인 공정 계기 문제에 대해 실행 가능한 해결책을 제공하여 다운타임을 줄이고 운영의 확실성을 높입니다.​

    일체형 마운트 어댑터

    코리올리스가 이미 프로세스의 일부인 경우 Micro Motion 4700으로 원활하게 업그레이드할 수 있습니다. 에머슨의 일체형 마운트 어댑터는 비용 효율적인 마이그레이션 경로를 제공하여 미터 전체를 교체할 필요없이 4700의 모든 고급 기능을 활용할 수 있습니다. 필요한 경우 에머슨의 라이프 사이클 서비스 팀에서 마이그레이션 작업을 도와드릴 수 있습니다.

    자세히 보기...
    클릭하여 계속 읽기 일체형 마운트 어댑터

    Micro Motion 4700 알루미늄 하우징 트랜스미터 센서 호환성 매트릭스​

    센서 제품군

    일체형

    원격(4선 및 9선)

    ELITE (CMF)

    CMF200 – CMFHC4

    CMF010 – CMFHC4

    ELITE (CMFS)

    CMFS010 – CMFS150

    CMFS007 – CMFS150​

    F-시리즈​

    F025 – F400​

    F025 – F400​

    H-시리즈​

    H025 – H400​

    H025 – H400​

    R-시리즈​

    R025 – R300​

    R025 – R300​

    T-시리즈​

    T025 – T150​

    T025 – T150​

    HPC-시리즈​

    해당 없음

    HPC007 – HPC020​

    G-시리즈​

    G025-G300​

    G025-G300​


    이 웹 사이트를 사용하려면 JavaScript를 활성화하세요.