Rosemount-9935 Level Bypass Chamber

Rosemount™ 9935 レベルバイパスチャンバ

製品概要

Rosemount 9935 レベルバイパスチャンバは、容器に Rosemount プロセスレベル機器を最適に外部取付けできるよう専門的に設計されたチャンバで、強化された完全レベルのソリューションを提供します。Rosemount 9935 チャンバは、国際規範に準拠した、設計および製造チャンバに関する 35 年以上の経験の成果で、ブライドルやバイパスチャンバとしても知られています。世界的品質が保証され、ASME B31.3 プロセス配管コードに準拠して設計されていますが、ASME B31.1 動力配管コードでもご利用いただけます。

アキュムレータ最大。圧力
95-5558 PSI 炭素鋼 95-5400 PSI ステンレス鋼
温度範囲
炭素鋼 -20 ~ 800°F
ステンレス鋼 -260 ~ 850°F
構造材質
炭素鋼またはステンレス鋼製が標準。ご要望に応じてその他の材質も入手可能

機能

  • プロセスレベル計器を外部に取付けることで、ライブメンテナンス時のプロセスの分離が容易になります。
  • Rosemount 5300 誘導波レーダーレベル伝送器および Rosemount 非接触レーダーレベル伝送器での使用に最適
  • ASME B16.5 クラス 2500 および EN1092 PN250 までの圧力定格
  • ASME B31.3 プロセス配管コードに準拠した設計。ご要望に応じて ASME B31.1 動力配管コードへの準拠も可能
  • 業界で推奨される溶接ネックフランジを全体に使用。すべての溶接は、完全な浸透で完全性を高めることで、隙間の腐食を減少させます
  • 2 つの設計が利用可能 - 標準設計および T ピース設計
  • カスタム設計サービスも使用可能

文書と図面