Rosemount-708 Wireless Acoustic Transmitter

Rosemount™ 708 ワイヤレスアコースティック伝送器

製品概要

Rosemount™708ワイヤレス音響伝送器は、外部に取り付けられた超音波アコースティック・イベント検出を特長とし、迅速でコスト効率の高いインストールを提供します。このデバイスは、WirelessHART®ネットワークを介して、音響レベルと温度データ、デバイスデータ、イベントステータス、リーク検出を正確に通信することにより、スチームトラップとプレッシャーリリーフバルブ(PRV)を可視化します。スチームトラップ監視ソフトウェア(オプション)は、スチームトラップ条件、エネルギー使用量、および排出量に関するリアルタイム情報を提供します。

音響レベル
0~255 カウント
動作温度
-40 ~ 260 °C (-40 ~ 500 °F)
更新レート
1 秒~60 分の範囲でユーザーが選択可能
電源
交換可能で非充電式の本質安全防爆の塩化チオニール・リチウムのパワー・モジュール (PBT/PC 筐体付き)
ハウジング材質
工業用ポリマー(PBT/PC)
アンテナタイプ
内蔵アンテナ: 最大 10 mW(10 dBm)EIRP
保証
標準で12ヶ月/18 ヶ月、オプションで3年間または5年間

機能

  • 可視性を高め、スチームトラップと PRV を監視するために音響レベルと温度データを検出して送信
  • パイプコンフィグレーションを切断したり変更したりせずに、直接プロセス配管に取り付けるので、柔軟性のある簡単な設置が実現
  • スチームトラップ監視ソフトウェア(オプション)の使用で、スチームトラップ状態についての重要なリアルタイムの情報を入手
  • 堅牢で強力な伝送器の設計が、過酷な環境下でも一貫した性能を保証
  • WirelessHART®テクノロジは安全で費用対効果が高く、データ信頼性は 99% 以上
  • WirelessHART® ネットワークはホストシステム、データ履歴、またはエネルギー管理ソフトウェアに簡単に統合可能
  • 簡単、直感的かつ非挿入式の設置は、配線費用なしで迅速な自動化を可能に
  • SmartPower™ ソリューションは、最大10 年間のメンテナンスフリーの稼働を可能にし、パワーモジュール交換時の伝送器の取外しが不要です

文書と図面