Rosemount-214C RTD Temperature Sensor

Rosemount™ 214C RTD 温度センサ

製品概要

Rosemount 214C RTD温度センサは、-196〜600°C(-321〜1112°F)の広い温度範囲に対応するPt-100、シングルまたはデュアルエレメント(RTD)です。優れたソリューションであるこのセンサは、薄膜、巻き線型のデザインを採用し幅広い用途でお使いいただけます。このセンサは、Class AまたはBセンサの精度を含む幅広い校正オプションにより、最高レベルの精度を提供するトランスミッタ/センサマッチング用のCallendar-Van Dusen定数も提供します。

製品

Search
製品の検索結果 31 件中 1-23 件
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
9295 Process Flow Meter
214C RTD Temperature Sensor
9295 Process Flow Meter
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
214C RTD Temperature Sensor
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
温度範囲
巻き線型エレメントの場合、IEC 60751:2008 により、150 時間におよぶ 20 および 500 Hz 間の 1 g 振動の後に最大氷点抵抗が 0.05 °C(0.020)変化します
リード線
24 AWG ワイヤ、FEP 絶縁、IEC 60751 による色コード化
時定数/応答
IEC 60751:2008 に準拠し、流水で試験をした場合、10.8 秒以内に 50% センサ応答に到達
安定性
IEC 60751:2008 で定義されている方法による測定の場合に、最大指定温度において 1,000 時間後、±0.15°C(0.059)の最大氷結点抵抗変化
絶縁抵抗
室温、500 VDC で測定時、最小絶縁抵抗値は 1,000 MΩ
校正オプション
IEC 751 クラス A または B、シングルポイントキャリブレーション、キャリブレーションスケジュールまたはカスタム指定温度範囲によるキャリブレーション、両方の場合で、 Callendar-Van Dusen 定数を使用

機能

  • 薄膜または巻き線型デザインのシングルまたはデュアルエレメント Pt-100 RTD は様々な用途の要件を満たします
  • 薄膜型センサは、工業用アプリーケーションの高い振動にも耐え得るように設計されています
  • 巻き線型は、高精度を必要とする用途向けで、デュアルエレメントは、温度が低いアプリケーションに適しています
  • アプリケーションの柔軟性が高まるよう -321 ~ 1112°F (-196 ~ 600°C) の広範囲の温度をカバーしています
  • Callendar-Van Dusen 定数により伝送器とセンサのマッチングを可能にし、高レベルの精度を提供します
  • オプションのクラス A の正確さは、重要な温度測定ポイントが許容範囲と精度の規格を満たすことを保証します
  • 多様な筐体と接続ヘッドのオプションを備えた適応性のある設計により、様々な用途の要求を満たします
  • 適応性を高めるため、バネ式または小型バネ式などのセンサ取付方法があります
  • 国際的な危険場所の認定は、各地の要件を満たします。

文書と図面