Micro Motion-5700

Micro Motion 5700 現場取付型伝送器

製品概要

最高の測定技術と比類のないサポートを提供する 5700 トランスミッタの直感的なデザインは、シンプルなソリューションを通じて、測定の信頼性、価値あるプロセスの洞察力、生産性を保証します。データ履歴機能により、長期および短期にプロセスで発生する事象、流量品質、計測の安定性について様々な詳細情報を取得します。ゼロ検証ツールは、メーターのゼロ調整の精度を高め、ゼロの再調整を必要とする潜在的な問題を表示するためのプロセス状況分析を行います。

製品

Search
製品の検索結果 128 件中 1-23 件
H025S
5700
H050F
5700
H050S
5700
H200F
5700
H200S
5700
H300S
5700
TA025T
5700
TA050T
5700
TA075T
5700
TA100T
5700
F050H
5700
F025B
5700
CMF025H
5700
F100B
5700
CMF025M
5700
F025A
5700
CMF050H
5700
CMF050M
5700
F050A
5700
CMF010M
5700
CMF010P
5700
F025H
5700
CMF350M
5700
1
1 2 3 4 5 6
ローカルディスプレイ
  • グラフィックバックライト付ディスプレイ
  • 4 ボタンの光学制御
  • 流量計ステータス LED
  • 英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、中国語、日本語をサポートしています。
電力
  • 自己切換式 AC/DC 入力、供給電圧を自動認識
  • AC 85 ~ 2405 V、50/60 Hz、通常 6 W、最大 11 W
  • DC 18 ~ 100 V、通常 6 W、最大 11 W
  • IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 による低電圧指令 2006/95/EC、超過電圧区分 II、汚染度 2 により低電圧指令 2006/95/ECに準拠
ユニバーサル・サービス・ポート
ユニバーサル・サービス・ポートの設計により 、標準のすぐに利用できる機器を使用した接続とデータ転送が可能です 。
設定可能な I/O バージョン
以下の構成で最大 5 つのライセンス可能なチャネル:
  • 1~3 の 4~20 mA 出力
  • 1~3パルス出力
  • 1~3ディスクリート出力最大数
  • 1~2ディスクリート入力最大数
  • 1 mA 入力
  • 1 Modbus/RS-485
チャンネル A: mA/HART
チャンネル B: mA/FO/DO
チャンネル C: mA/FO/DO/DI
チャンネル D: mA 入力/FO/DO/DI
チャンネル E: Modbus RS-485
通信プロトコル
ワイヤレスハート
  • ワイヤレスHART は 775 スマートワイヤレス THUM アダプタと一緒に使用可能です 。
FOUNDATION フィールドバスバージョン
  • FOUNDATION フィールドバスチャンネル
  • mA 出力
  • パルス出力
PROFIBUS-PA バージョン
  • PROFIBUS-PA チャンネル
  • mA IS 出力
  • パルス IS 出力
Wi-Fi 表示オプション
Wi-Fi ディスプレイオプションを使用すると 、流量計の設定と特性化 、履歴ファイルのダウンロード 、トラブルシューティングのためのスマートメータ検証の実行を行なうポイント間ワイヤレス通信が可能になります 。5700 コンフィグ I/O バージョンでのみ使用できます 。
本質安全防爆バージョン
以下の構成で最大 4 つのライセンス可能な ISチャネル:
  • チャンネル A: mA/HART
  • チャンネル B: Ma
  • チャンネル C: mA/FO
  • チャンネル D: FO
  • チャンネル E: 使用しない
SIL認証デバイスが利用可能です – 内部リードバックループを使用してミリアンプ出力を検証します
イーサネットバージョン
  • イーサネット/IP 、Modbus TCP 、PROFINET をサポートするデュアル イーサネット ポートはすべて 1 つのデバイスに
  • mA 出力 、パルス出力 、ディスクリート出力 、またはディスクリート入力に設定可能な追加チャンネル
  • プリインストールされた M12 クイック接続は、オプションとしてのみ利用できます
  • 搭載オプション
    • 現場取付けアルミニウムとアルミ製ハウジングのオプション
    • Micro Motion エリート (CMFS)、F シリーズ、H シリーズ、R シリーズ、または T シリーズコリオリセンサー (アルミのみ) への一体型取付
    • 4線式または9線式の Micro Motion ELITE®、F シリーズ、H シリーズ、R シリーズ、または T シリーズのコリオリセンサー (アルミとセットレスの鋼バージョン) へのリモート取付
    アプリケーションの種類
    • スマートメータ性能検証プロ
    • ディスクリートバッチ制御
    • 石油の測定および API 補正オプション
    • 濃度測定
    • 二相流改善のための高度位相測定
    • ガスアプリケーションの区分的線形化
    証明書と承認
    危険場所に関する認定
    • Class I, Div. 1
    • Class I, Div. 2
    • ゾーン 1
    • ゾーン 2
    SIL/SIS 認証
    • 5700 Config I/Oおよび Intrinsically Safeバージョンは、IEC61508に準拠したSIL2シングルユースおよびSIL3マルチユース安全アプリケーションで認定されています。ドキュメントのマニュアルとガイドの安全マニュアルを参照してください 。

    機能

    • ネイティブなイーサネットアーキテクチャおよび接続で、迅速で柔軟なインストールを実行
    • メーター検算、充填と注入、バッチ処理などの困難な用途でも、最高水準の応答性を実現
    • データ履歴を使用して、プロセスイベント、流体品質および測定安定性に関する短期および長期の詳細情報が得られます
    • 完全構成可能な最大 5 つ I/O チャンネルを使用して、より多くのプロセス測定を監視
    • スマートメーター性能検証 (Smart Meter Verification) 機能を使用して、メーターの健全性を 90 秒内に確認
    • ゼロ検証機能を使用してメーターをゼロにリセットする時期は、簡単に校正を確認
    • 多相流イベントのリアルタイム表示の使用によりプロセス制御が向上
    • 流量計の設置や操作に要する時間と専門知識を最小限に抑えます

    文書と図面