Micro Motion-1600 Compact Flow Transmitter

マイクロモーション™ 1600 コンパクトトランスミッタ

製品概要

コンパクトかつ軽量設計の 1600 トランスミッタは容易に統合できます。直感的な設計により、オプションのパワーオーバーイーサネットで、HART®、RS-485、またはネイティブなイーサネット接続をサポートできます。強力なソフトウェア・ソリューション・スイートを使用すると、最も困難な用途にも測定の信頼性と貴重なプロセスに関するインサイトを提供します。データヒストリアン機能により、プロセスで発生する事象、流量品質、計測の安定性について、さまざまな詳細情報を短期および長期にわたって取得します。

製品

Search
製品の検索結果 121 件中 1-23 件
R150S Coriolis Meter 316L SST
1600 Compact Flow Transmitter
HPC015H High-Pressure Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
G050M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS010H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS010M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS025P
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS025H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS040M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS050M
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS050H
1600 Compact Flow Transmitter
CMFS100H
1600 Compact Flow Transmitter
CMF010P
1600 Compact Flow Transmitter
CMF050H
1600 Compact Flow Transmitter
CMF050L
1600 Compact Flow Transmitter
CMF400B
1600 Compact Flow Transmitter
CMF400H
1600 Compact Flow Transmitter
CMF400P
1600 Compact Flow Transmitter
CMFHC2A
1600 Compact Flow Transmitter
CMF050M
1600 Compact Flow Transmitter
CMF100H
1600 Compact Flow Transmitter
CMF100M
1600 Compact Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
ディスプレイ/インターフェース
グラフィカルバックライト付きディスプレイ
4 ボタン機械式コントロール
流量計ステータス LED
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、中国語、日本語をサポート
電源
イーサネットバージョンで使用可能なパワー・オーバー・イーサネット
PoE PD 電源クラス 3 は、IEEE 802.3at および 802.3af に準拠
18~100 VDC、通常 6 ワット、最大 11 ワット
IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 による低電圧指令 2014/35/EU に準拠過電圧カテゴリ II、汚染度 2
自己スイッチング AC/DC 入力、供給電圧を自動的に認識、HART® および Modbus バージョンの両方で利用可能。
85~240 Vac 50/60 Hz、通常 3.5 ワット、最大 8 ワット
18~100 Vdc、通常 3.5 ワット、最大 8 ワット
ユニバーサル・サービス・ポート
ユニバーサル・サービス・ポート設計により、標準の USB-C 端子を使用してデータの構成と転送が可能
イーサネットバージョン
イーサネットポートは、EtherNet/IP と Modbus TCP すべてを 1 つのデバイスでサポート
mA 出力、パルス出力、またはディスクリート出力に設定可能な追加チャネルが含まれる
オプションで利用可能なプリインストール済み M12 クイック接続
HART® バージョン
HART® チャネルがフル HART® 通信をサポート
パルス出力またはディスクリート出力に設定可能な追加チャンネルを含む
オプションで利用可能なプリインストール済み M12 クイック接続
Modbus バージョン
RS-485 の物理層には Modbus サポートが実装
パルス出力またはディスクリート出力に設定可能な追加チャンネルを含む
オプションで利用可能なプリインストール済み M12 クイック接続
取り付け
現場取り付けアルミニウム製とハイジェニック用ステンレス鋼製ハウジングのオプション
マイクロモーション ELITE(CMFS、CMF、HC)、F シリーズ、H シリーズ、R シリーズ、T シリーズまたは HPC シリーズ・コリオリ・センサのいずれにも一体型取り付け可能
9 線ワイヤ・マイクロ・モーション ELITE、F シリーズ、H シリーズ、R シリーズ、T シリーズまたは HPC シリーズ・コリオリ・センサにリモート取り付け可能(アルミニウム製のみ)
アプリケーションの種類
スマートメーター性能検証プロフェッショナル
ディスクリートバッチ制御
石油測定および AI 補正オプション
濃度測定
2 相流量改善のための高度なフェーズ測定
充填および薬液注入
認証/承認
危険場所に関する認定
クラス I、ディビジョン 2
ゾーン 2

機能

  • イーサネット/IP およびパワー・オーバー・イーサネット(PoE)機能、HART®、または Modbus 通信により、設置、統合、リモート監視、接続が容易。
  • データヒストリアンを使用して、プロセスイベント、流体品質および測定安定性に関する短期および長期の詳細情報を取得
  • スマートメーター性能検証(Smart Meter Verification)機能を使用して、メーターの健全性を 90 秒内に確認
  • 濃度測定や高度位相測定などのライセンス対象ソフトウェアの高度な機能を使用することにより製品品質を保証
  • グラフィックディスプレイは 8 つの言語をサポートしています。統合されているソフトウェアによる回転を使用して回転させることも可能

文書と図面