Keystone-P-P000926

Keystone シリーズ GRF(ISO)バタフライバルブ

製品概要

ヘビー・デューティ・ダブル・フランジ形同心設計の弾性シート・バタフライ・バルブ

ped
abs

機能

  • EN 558 シリーズ 20、API 609 および AWWA C504 ショートに準拠した、面間寸法のダブルフランジ型ボディ設計。
  • EN 593 および API 609 に準拠した設計。
  • シートは現地交換可能で、ボディとシャフトを流体から完全に隔離。
  • プライマリ・シャフト・シーリングは、バルブの圧力定格を超える圧力に対応し、シャフト領域から大気中への漏れを防止。
  • ステムの二次シールが、さらに安全性を向上させています。
  • シート面の一体成形 O リングがフランジシーリングとなるためガスケットが不要。
  • シャフトシールがシャフト領域に浸入する湿気を防止。
  • ディスクエッジを丸く研磨することで、完全同心円状のシーリング、低トルク、シートの長寿命化、および落下衝撃に耐えるシャットオフを実現。
  • ボディネックの延長でパイプの断熱が可能。
  • ISO 5211 に準拠したアクチュエータフランジ。
  • 上下のシャフトベアリングにより支持を最適化し、摩擦を最低限に抑え、トルクを減少。
  • トップブッシングでアクチュエータのサイドスラスト負荷を吸収。
認証
SIL ケーブル、PED、DVWG、CUTR、CRN、ABS
用途
冷却塔、空気循環、冷却水、施設およびプロセスユーティリティ、脱塩
本体設計
ショートパターン
材質
二相ステンレス鋼、EPDM ゴム、ダクタイル鋳鉄、炭素鋼、ブナ N、アルミニウム青銅、316L ステンレス鋼、316 ステンレス鋼、304 ステンレス鋼、スーパー二相ステンレス鋼
動作温度
150 ℃ 未満
圧力クラス
ASME、PN
プロセス接続タイプ
150FF、150RF
シール/シールタイプ
弾性
シャットオフクラス
漏れゼロ
規格
API 609、ASME B 16.34
バルブサイズ
NPS 36、NPS 24 / DN 600、 NPS 40、 NPS 30、 NPS 42、 NPS 60、NPS 56、NPS 48、 NPS 44
バルブサイズ規格
NPS、DN
バルブタイプ
バタフライ
媒体
水グリコール、水、液体、空気、不活性ガス、空気

文書と図面