見積りが無効になる可能性があります。続行しますか? 続行すると、ショッピングカートが標準の注文に変換され、変更を加えることができます。
Fisher easy-Drive 200R は、厳格なスロットリングまたはオン/オフ用途向けに設計されたロータリー電動アクチュエータです。アクチュエータは Modbus RTU の 4~20 mA またはドライコンタクト信号を介して制御できます。ボタン 1 つで校正できる Fisher easy-Drive 製品コンフィギュレータにより、設定も校正も簡単です。easy-Drive 製品オプション:
easy-Drive Configurator V2.2.1.1
easy-Drive ファームウェア
ご不明な点はございませんか?お近くのエマソン営業所にお問い合わせください。
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。