Damcos-P-KF KFR Linear Single-acting Spring-closing Actuators

Damcos™ KF/KFR リニア単動スプリングクローズアクチュエータ

製品概要

用途が広く極めて信頼性の高い Damcos KF/KFR リニア単動スプリングクローズアクチュエータは、フェールクローズの条件において確実な性能を発揮できる製品です。油圧駆動式で、出力スピンドルが持ち上がり (かつバルブが開いて)、一連のスプリングが圧縮されます。バルブのスピンドルは、リリースされると 1500 ~ 16500 Nm の閉鎖圧力 (スプリング圧) で閉じます。緊急事で油圧を使用できない状況では、内蔵のハンドポンプで KFR アクチュエータを稼働させることができます。

バースト圧力
675 bar
周囲温度
-20 ~ +80 度C
重量
6 ~ 52 kg (タイプにより異なります)
オイル変位
0.021 ~ 0.428 L
ストロークの高さ
16.25 ~ 62.5 mm
油圧媒体および粘性
無酸性作動油、15 ~ 200 cSt (推奨作動油の一覧を参照)
材質
ハウジングは GGG40 製 (詳しくは製品データシートを参照)

機能

  • クロスオーバーバルブを内蔵した独自のシンプルな設計
  • 外部には稼働中に動くパーツなし
  • 緊急時の油圧駆動機能を内蔵 (KFR モデル)
  • 同じユニットにつき複数のバルブサイズのオプション
  • 有名ブランドのグローブバルブすべてに簡単に適応
  • 内蔵モジュールブロック機能による直接制御または LPU (ローカル電源ユニット) に対応
  • 位置を直接に目視確認可能
  • 電源オン/オフの表示、または継続的な位置表示
  • あらゆる海洋環境で稼働できる堅牢な設計
  • 現存のシステムを付加機能で強化できます
  • 接続ブロックにフラッシングバルブが組み込まれており、パイプやフェールオープンアクチュエータの接続を外さずにシステムをフラッシュできます (KF モデルのみ)

文書と図面