見積りが無効になる可能性があります。続行しますか? 続行すると、ショッピングカートが標準の注文に変換され、変更を加えることができます。
余分なスペースや重量を伴わずに海洋環境で確実にフェールセーフの性能を発揮できる製品です。小型設計の Damcos BRCF 単動スプリングリターンアクチュエータは、フェールオープン、フェールクローズの両方に適応します。バルブに動径方向力がなく、最小限のメンテナンスで長期間にわたり確実に稼働します。30 年間にわたる確かな実績に裏付けられた設計です。
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。