Damcos-P-BRC Double-Acting Rotary Actuator

Damcos™ BRC 複動式ロータリアクチュエータ

製品概要

30 年にわたる実績に裏付けられた性能。多くの変位を伴うことなく一貫して高トルクを出力できるオリジナルのヘリカルスプライン技術が採用されているのは、Damcos アクチュエータのみです。Damcos BRC は 135 bar の通常の動作圧で稼働する複動式ロータリーアクチュエータです。90 度の回転範囲にわたって継続的に高いトルク出力を維持できます。BRC アクチュエータにはトルク範囲 125 ~ 32000 Nm の様々なサイズ (125 ~ 32000) があります。

バースト圧力
675 bar
周囲温度
-25 °C ~ +80 °C 高温および低温 (-45 °C ~ +120 °C にも対応可)
重量
5.3 ~ 441 kg
オイル変位
0.026 ~ 6.1 リットル
回転
90° ± 1°
油圧媒体および粘性
無酸性作動油を推奨
粘度
15 ~ 200 cSt
ハウジング材質
ハウジングは GGG40 製

機能

  • 独自のシンプルな設計で、小型の形状ながら高いトルクを出力
  • 基本的な設計で 30 年を超える実績を有する確かな性能
  • 均衡な回転で横力やバルブスピンドルの曲がりを防止
  • 海気および海水環境での操作のための構造
  • 有名ブランドの 1/4 回転バルブすべてに簡単に適応
  • 任意の位置に取り付けられるデザイン
  • 内蔵の端部調整機能で回転動作を停止
  • 内蔵モジュール制御機能による直接制御に対応
  • アクチュエータおよびアクセサリはパーツまで分解可能。パーツの 98% はリサイクルできます
  • ISO9001 品質規格、ISO14001 環境規約に準ずる設計/製造プロセス
  • エマソンのバルブ遠隔制御システムの重要な一部分

文書と図面