AVENTICS-P-ST6

AVENTICS™ ST6 シリーズ磁気近接センサ

製品概要

AVENTICS ST6 シリーズセンサは、6 mm の T スロットやシリンダへの取付けに適しています。すべての AVENTICS ラウンドシリンダ、タイロッドシリンダ、プロファイルシリンダへの取り付けに適しています。センサは、最適化されたコンパクトな形状のため、既存のスロットに完全にフィットし、既にセンサが取り付けられている場合でも、あらゆるマシン環境に組み合わせることができます。センサー側面のリブを保持することで、手の届きにくい場所やオーバヘッド組み立ての場合にも、簡単にセンサーを取り付けることができます。耐久性のある取り付けねじは、センサを望ましい位置に保持することで、衝撃や振動に耐えることができます。

B10

製品

Search
製品の検索結果 43 件中 1-10 件
:
AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412022849
アクセサリタイプ
Sensors
スロット幅
6 mm T スロット
出力信号
NPN
電気接続タイプ
開いているケーブルの端
利便性
アクセサリタイプ
スロット幅
出力信号
電気接続タイプ
利便性
Sensors
6 mm T スロット
NPN
開いているケーブルの端
QuickShip
AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412022850
アクセサリタイプ
Sensors
スロット幅
6 mm T スロット
出力信号
NPN
電気接続タイプ
開いているケーブルの端
利便性
アクセサリタイプ
スロット幅
出力信号
電気接続タイプ
利便性
Sensors
6 mm T スロット
NPN
開いているケーブルの端
QuickShip
AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412022851
アクセサリタイプ
Sensors
スロット幅
6 mm T スロット
出力信号
NPN
電気接続タイプ
プラグ
利便性
アクセサリタイプ
スロット幅
出力信号
電気接続タイプ
利便性
Sensors
6 mm T スロット
NPN
プラグ
AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412022852
アクセサリタイプ
Sensors
スロット幅
6 mm T スロット
出力信号
NPN
電気接続タイプ
プラグ
利便性
アクセサリタイプ
スロット幅
出力信号
電気接続タイプ
利便性
Sensors
6 mm T スロット
NPN
プラグ
QuickShip
AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412022853
アクセサリタイプ
Sensors
スロット幅
6 mm T スロット
出力信号
PNP
電気接続タイプ
開いているケーブルの端
利便性
アクセサリタイプ
スロット幅
出力信号
電気接続タイプ
利便性
Sensors
6 mm T スロット
PNP
開いているケーブルの端
QuickShip
AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412022854
アクセサリタイプ
Sensors
スロット幅
6 mm T スロット
出力信号
PNP
電気接続タイプ
開いているケーブルの端
利便性
アクセサリタイプ
スロット幅
出力信号
電気接続タイプ
利便性
Sensors
6 mm T スロット
PNP
開いているケーブルの端
QuickShip
AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412022855
アクセサリタイプ
Sensors
スロット幅
6 mm T スロット
出力信号
PNP
電気接続タイプ
開いているケーブルの端
利便性
アクセサリタイプ
スロット幅
出力信号
電気接続タイプ
利便性
Sensors
6 mm T スロット
PNP
開いているケーブルの端
QuickShip
AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412022856
アクセサリタイプ
Sensors
スロット幅
6 mm T スロット
出力信号
PNP
電気接続タイプ
開いているケーブルの端
利便性
アクセサリタイプ
スロット幅
出力信号
電気接続タイプ
利便性
Sensors
6 mm T スロット
PNP
開いているケーブルの端
QuickShip
AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412022857
アクセサリタイプ
Sensors
スロット幅
6 mm T スロット
出力信号
PNP
電気接続タイプ
開いているケーブルの端
利便性
アクセサリタイプ
スロット幅
出力信号
電気接続タイプ
利便性
Sensors
6 mm T スロット
PNP
開いているケーブルの端
QuickShip
AVENTICS™ センサー, シリーズ ST6 R412022858
アクセサリタイプ
Sensors
スロット幅
6 mm T スロット
出力信号
PNP
電気接続タイプ
プラグ
利便性
アクセサリタイプ
スロット幅
出力信号
電気接続タイプ
利便性
Sensors
6 mm T スロット
PNP
プラグ
QuickShip

機能

  • 標準化された 6 mm ナット用の汎用センサ
  • ナットの上からの取り付け(「ドロップイン」取付け)
  • 多種多様な長さと接続に対応する広範なバージョン
  • 六角ソケットの取り付けねじとスロット付きねじの組合せ
  • ATEX バージョンが利用可能
  • 利用できる高温および低温バージョン

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 34 件中 1~10 件の結果
:

文書と図面