AVENTICS-P-SM6-AL

AVENTICS シリーズ SM6-AL 距離測定センサ

製品概要

AVENTICS シリーズ SM6-AL はアナログ距離測定センサであり、107 mm から 1007 mm までの測定範囲のピストンの動きを継続的に検出します。センサの制御素子は、ゼロ点を設定して距離測定範囲の可変選択を可能にします。

B10

製品

Search
製品の検索結果 26 件中 1-10 件
:

機能

  • 堅牢なアルミニウムハウジング
  • tech-in ボタンによるゼロ点と測定範囲の設定が可能
  • 高い精度と直線性を提供
  • 実績のあるホールセンサによる優れた再現性と信頼性
  • 任意の取付け位置とケーブル出口の選択
  • I/O リンクを含める
  • 電圧および電流信号の出力に対応

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 5 件中 1~5 件の結果
:

文書と図面