AVENTICS-P-RTC

AVENTICS™ RTC シリーズロッドレスシリンダ

製品概要

AVENTICS RTC シリーズロッドレスシリンダは、コンパクトなサイズの最適化されたストローク幅を実現します。ユニークな楕円形のピストン形状と一体型スライド/ピストンユニットは、多くの一般的な機器オプションに加わった、RTC シリーズロッドレスシリンダの 2 つの特徴にすぎません。ベーシックバージョン、スライドベアリング、コンパクトガイド、および負荷の大きい場合のヘビーデューティバージョンといった、4 つのバリエーションで利用できます。主要な強みが異なるため、幅広い範囲の動きと位置をカバーします。スペースが節約され、機械設計が容易になります。ピストン直径 16mm から最大 80mm、ストローク幅が最高 9,900mm で、広範囲の適用が可能です。このシリンダは、極度の再現性が特長で、0.01 m/s から >20 m/s までの幅広い速度範囲をカバーします。

製品

Search
製品の検索結果 381 件中 1-10 件
:

機能

  • 楕円形のピストンにより、高い負荷とトルクおよび非常にコンパクトな設計が可能になります。
  • さまざまなバリエーションとオプションを用意しており、広範囲の用途に対応する個別な設定が可能です。
  • スライドとピストンを一体化することで安定性が増大
  • 特殊な内蔵密閉型ストリップとグリースによって、漏れを最小限に抑え、広範な速度範囲に対応します

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 139 件中 1~10 件の結果
:
AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD 8946016112
産業
産業用
アクセサリタイプ
丸型差込みコネクタ
クイックシップ可

電気接続タイプ 2
開いているケーブルの端
利便性
産業
アクセサリタイプ
クイックシップ可
電気接続タイプ 2
利便性
産業用
丸型差込みコネクタ

開いているケーブルの端
QuickShip
AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD 8946201312
産業
産業用
アクセサリタイプ
丸型差込みコネクタ
クイックシップ可

電気接続タイプ 2
開いているケーブルの端
利便性
産業
アクセサリタイプ
クイックシップ可
電気接続タイプ 2
利便性
産業用
丸型差込みコネクタ

開いているケーブルの端
QuickShip
AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD 8946201332
産業
産業用
アクセサリタイプ
丸型差込みコネクタ
クイックシップ可

電気接続タイプ 2
開いているケーブルの端
利便性
産業
アクセサリタイプ
クイックシップ可
電気接続タイプ 2
利便性
産業用
丸型差込みコネクタ

開いているケーブルの端
QuickShip

文書と図面