AVENTICS-P-PRA

AVENTICS™ PRA 空気圧シリンダ

製品概要

AVENTICS PRA シリーズ(ISO 15552)シリンダは、センサスロットが統合されたコンパクト設計です。PRA (ISO 15552) シリーズシリンダはあらゆる業界でご使用頂けます。これには、一般的な自動化技術、機械とシステムの構築、および特定の業界の用途が含まれます。

製品

Search
製品の検索結果 810 件中 1-10 件
:
AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120001
口径
32 mm
ストローク長
25 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
調整可能な空気圧クッション
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
32 mm
25 mm
ダブル動作
調整可能な空気圧クッション
QuickShip
AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120002
口径
32 mm
ストローク長
50 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
調整可能な空気圧クッション
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
32 mm
50 mm
ダブル動作
調整可能な空気圧クッション
QuickShip
AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120003
口径
32 mm
ストローク長
80 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
調整可能な空気圧クッション
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
32 mm
80 mm
ダブル動作
調整可能な空気圧クッション
QuickShip
AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120004
口径
32 mm
ストローク長
100 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
調整可能な空気圧クッション
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
32 mm
100 mm
ダブル動作
調整可能な空気圧クッション
QuickShip
AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120005
口径
32 mm
ストローク長
125 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
調整可能な空気圧クッション
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
32 mm
125 mm
ダブル動作
調整可能な空気圧クッション
QuickShip
AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120006
口径
32 mm
ストローク長
160 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
調整可能な空気圧クッション
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
32 mm
160 mm
ダブル動作
調整可能な空気圧クッション
QuickShip
AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120007
口径
32 mm
ストローク長
200 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
調整可能な空気圧クッション
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
32 mm
200 mm
ダブル動作
調整可能な空気圧クッション
QuickShip
AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120008
口径
32 mm
ストローク長
250 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
調整可能な空気圧クッション
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
32 mm
250 mm
ダブル動作
調整可能な空気圧クッション
QuickShip
AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120009
口径
32 mm
ストローク長
320 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
調整可能な空気圧クッション
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
32 mm
320 mm
ダブル動作
調整可能な空気圧クッション
QuickShip
AVENTICS™ プロファイル・シリンダー ISO 15552、PRA シリーズ 0822120010
口径
32 mm
ストローク長
400 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
調整可能な空気圧クッション
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
32 mm
400 mm
ダブル動作
調整可能な空気圧クッション
QuickShip

機能

  • 6 mm T スロットと 4 mm C スロットにより、多数のセンサを簡単、迅速、コンパクトに取り付けることができます
  • ピストン径は 32 mm から 125 mm まで
  • モジュール式シーリングシステムにより適応性がに優れる
  • 高度な空気圧式エンド・ポジション・クッション
  • 追加の弾性ダンピングエレメント
  • コンフィギュレータで利用可能な幅広いバリエーションとアクセサリ

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 587 件中 1~10 件の結果
:

文書と図面