AVENTICS-P-PE7

AVENTICS™ PE7 シリーズ圧力センサ

製品概要

AVENTICS PE7 シリーズは、飛散防止タッチディスプレイ付きでステンレススチール製ハウジングに収められている圧力センサです。特長はその簡単な操作、優れた堅牢性、コンパクトなデザインです。

製品

Search
製品の検索結果 4 件中 1-4 件
:
AVENTICS™ 圧力センサー, シリーズ PE7 R412028725
産業
産業用
出力信号
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
0 ~ 10 V DC、4 ~ 20 mA
アクセサリタイプ
センサー
過圧保護
10 bar
利便性
産業
出力信号
アクセサリタイプ
過圧保護
利便性
産業用
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
0 ~ 10 V DC、4 ~ 20 mA
センサー
10 bar
AVENTICS™ 圧力センサー, シリーズ PE7 R412028726
産業
産業用
出力信号
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
0 ~ 10 V DC、4 ~ 20 mA
アクセサリタイプ
センサー
過圧保護
10 bar
利便性
産業
出力信号
アクセサリタイプ
過圧保護
利便性
産業用
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
0 ~ 10 V DC、4 ~ 20 mA
センサー
10 bar
AVENTICS™ 圧力センサー, シリーズ PE7 R412028727
産業
産業用
出力信号
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
0 ~ 10 V DC、4 ~ 20 mA
アクセサリタイプ
センサー
過圧保護
10 bar
利便性
産業
出力信号
アクセサリタイプ
過圧保護
利便性
産業用
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
0 ~ 10 V DC、4 ~ 20 mA
センサー
10 bar
AVENTICS™ 圧力センサー, シリーズ PE7 R412028728
産業
産業用
出力信号
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
0 ~ 10 V DC、4 ~ 20 mA
アクセサリタイプ
センサー
過圧保護
10 bar
利便性
産業
出力信号
アクセサリタイプ
過圧保護
利便性
産業用
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
0 ~ 10 V DC、4 ~ 20 mA
センサー
10 bar

機能

  • ステンレス鋼ハウジング
  • 飛散防止タッチディスプレイ
  • 簡単な操作
  • 優れた堅牢性
  • コンパクトな設計

文書と図面