AVENTICS-P-LU6

AVENTICS LU6 シリーズ ロックユニット

製品概要

AVENTICS LU6 シリーズは、ISO 15552 または同等の丸棒に準拠した空気圧シリンダのピストンロッド用の機械式ロックユニット/ブレーキです。機械指令 2006/42/EC(CEマーク)に準拠した安全部品であり、安全関連の制御で使用できます。

B10

製品

Search
製品の検索結果 7 件中 1-7 件
:

機能

  • DIN ISO 13849 に基づく安全機能を備えた空気式ブレーキ/保持ユニットとして IFA によってテストおよび認定されています。
  • 危険な動きを防止(カタログ 1 から最大 PL c、「実績のある部品」)
  • クランプと片側加圧により、上端位置をしっかりと保持(カタログ 4から最大 PL e まで)
  • 危険な動きの中断(緊急停止)
  • 高い B10d -動的ブレーキ値:200 万サイクル
  • 高い B10d -静的保持値:500 万サイクル

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 1 件中 1~1 件の結果
:

文書と図面