AVENTICS-P-ITS

AVENTICS™ ITS シリーズタイロッドシリンダ(ISO 15552)

製品概要

AVENTICS ITS シリーズ(ISO 15552)シリンダは、非常に大きな負荷を効率的に移動し、使い慣れた簡単な操作で制御する必要がある場合に最適です。ITS シリーズ(ISO 15552)シリンダは、用途のニーズに合わせて簡単に構成できます。

製品

Search
製品の検索結果 510 件中 1-10 件
:
AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627283
口径
160 mm
ストローク長
25 mm
クッション性
調整可能な空気圧クッション
環境要件
業界標準
ATEX オプション
利便性
口径
ストローク長
クッション性
環境要件
利便性
160 mm
25 mm
調整可能な空気圧クッション
業界標準
ATEX オプション
AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627284
口径
160 mm
ストローク長
50 mm
クッション性
調整可能な空気圧クッション
環境要件
業界標準
ATEX オプション
利便性
口径
ストローク長
クッション性
環境要件
利便性
160 mm
50 mm
調整可能な空気圧クッション
業界標準
ATEX オプション
AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627285
口径
160 mm
ストローク長
80 mm
クッション性
調整可能な空気圧クッション
環境要件
業界標準
ATEX オプション
利便性
口径
ストローク長
クッション性
環境要件
利便性
160 mm
80 mm
調整可能な空気圧クッション
業界標準
ATEX オプション
AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627286
口径
160 mm
ストローク長
100 mm
クッション性
調整可能な空気圧クッション
環境要件
業界標準
ATEX オプション
利便性
口径
ストローク長
クッション性
環境要件
利便性
160 mm
100 mm
調整可能な空気圧クッション
業界標準
ATEX オプション
AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627287
口径
160 mm
ストローク長
125 mm
クッション性
調整可能な空気圧クッション
環境要件
業界標準
ATEX オプション
利便性
口径
ストローク長
クッション性
環境要件
利便性
160 mm
125 mm
調整可能な空気圧クッション
業界標準
ATEX オプション
QuickShip
AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627288
口径
160 mm
ストローク長
160 mm
クッション性
調整可能な空気圧クッション
環境要件
業界標準
ATEX オプション
利便性
口径
ストローク長
クッション性
環境要件
利便性
160 mm
160 mm
調整可能な空気圧クッション
業界標準
ATEX オプション
AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627289
口径
160 mm
ストローク長
200 mm
クッション性
調整可能な空気圧クッション
環境要件
業界標準
ATEX オプション
利便性
口径
ストローク長
クッション性
環境要件
利便性
160 mm
200 mm
調整可能な空気圧クッション
業界標準
ATEX オプション
AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627290
口径
160 mm
ストローク長
250 mm
クッション性
調整可能な空気圧クッション
環境要件
業界標準
ATEX オプション
利便性
口径
ストローク長
クッション性
環境要件
利便性
160 mm
250 mm
調整可能な空気圧クッション
業界標準
ATEX オプション
AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627291
口径
160 mm
ストローク長
320 mm
クッション性
調整可能な空気圧クッション
環境要件
業界標準
ATEX オプション
利便性
口径
ストローク長
クッション性
環境要件
利便性
160 mm
320 mm
調整可能な空気圧クッション
業界標準
ATEX オプション
AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series ITS R480627292
口径
160 mm
ストローク長
400 mm
クッション性
調整可能な空気圧クッション
環境要件
業界標準
ATEX オプション
利便性
口径
ストローク長
クッション性
環境要件
利便性
160 mm
400 mm
調整可能な空気圧クッション
業界標準
ATEX オプション

機能

  • 単一の ITS シリーズ(ISO 15552)シリンダで最大 5 トンを移動可能 – わずか数センチから 2700 mm までの広いストローク範囲
  • 非常に強力なアプリケーションのシンプルかつコストパフォーマンスに優れた自動化を可能にします
  • ピストン径 160 mm~320 mm に対応
  • モジュール式のシーリングシステムにより、効率的に機能し、メンテナンスの労力を最小限に抑える特定のアプリケーション向けにカスタマイズされたソリューションを実現
  • 材料最適化設計
  • 最適化された衝撃吸収コンセプト - 弾性クッション要素または空気圧クッションを使用する機会
  • アナログ距離測定センサが利用可能

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 191 件中 1~10 件の結果
:

文書と図面