AVENTICS-P-EV12

AVENTICS EV12 シリーズ E/P 圧力レギュレータ

製品概要

AVENTICS EV12 シリーズは、コンパクトなデザインでありながらも大流量に対応しています。スタンドアロンソリューション(大流量バルブ)として、一貫して制御された圧力でブロックアセンブリ用のバッテリーとして、またはメンテナンスユニットに統合して使用できます。

製品

Search
製品の検索結果 14 件中 1-10 件
:
AVENTICS™ E/P 調圧弁, シリーズ EV12 R414011384
スケールサイズ
AS3
空気供給
左側
入力信号
0 ... 10 V
出力信号
0 ... 10 V
利便性
スケールサイズ
空気供給
入力信号
出力信号
利便性
AS3
左側
0 ... 10 V
0 ... 10 V
AVENTICS™ E/P 調圧弁, シリーズ EV12 R414011385
スケールサイズ
AS3
空気供給
左側
入力信号
4 ... 20 mA
出力信号
4 ... 20 mA
利便性
スケールサイズ
空気供給
入力信号
出力信号
利便性
AS3
左側
4 ... 20 mA
4 ... 20 mA
AVENTICS™ E/P 調圧弁, シリーズ EV12 R414011386
スケールサイズ
AS3
空気供給
右側
入力信号
0 ... 10 V
出力信号
0 ... 10 V
利便性
スケールサイズ
空気供給
入力信号
出力信号
利便性
AS3
右側
0 ... 10 V
0 ... 10 V
AVENTICS™ E/P 調圧弁, シリーズ EV12 R414011387
スケールサイズ
AS3
空気供給
右側
入力信号
4 ... 20 mA
出力信号
4 ... 20 mA
利便性
スケールサイズ
空気供給
入力信号
出力信号
利便性
AS3
右側
4 ... 20 mA
4 ... 20 mA
AVENTICS™ E/P 調圧弁, シリーズ EV12 R414011390
スケールサイズ
AS3
空気供給
貫通
入力信号
0 ... 10 V
出力信号
0 ... 10 V
利便性
スケールサイズ
空気供給
入力信号
出力信号
利便性
AS3
貫通
0 ... 10 V
0 ... 10 V
AVENTICS™ E/P 調圧弁, シリーズ EV12 R414011391
スケールサイズ
AS3
空気供給
貫通
入力信号
0 ... 20 mA
出力信号
4 ... 20 mA
利便性
スケールサイズ
空気供給
入力信号
出力信号
利便性
AS3
貫通
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
AVENTICS™ E/P 調圧弁, シリーズ EV12 R414011396
スケールサイズ
AS3
空気供給
左側
入力信号
0 ... 10 V
出力信号
0 ... 10 V
利便性
スケールサイズ
空気供給
入力信号
出力信号
利便性
AS3
左側
0 ... 10 V
0 ... 10 V
AVENTICS™ E/P 調圧弁, シリーズ EV12 R414011397
スケールサイズ
AS3
空気供給
左側
入力信号
4 ... 20 mA
出力信号
4 ... 20 mA
利便性
スケールサイズ
空気供給
入力信号
出力信号
利便性
AS3
左側
4 ... 20 mA
4 ... 20 mA
AVENTICS™ E/P 調圧弁, シリーズ EV12 R414011398
スケールサイズ
AS3
空気供給
右側
入力信号
0 ... 10 V
出力信号
0 ... 10 V
利便性
スケールサイズ
空気供給
入力信号
出力信号
利便性
AS3
右側
0 ... 10 V
0 ... 10 V
AVENTICS™ E/P 調圧弁, シリーズ EV12 R414011399
スケールサイズ
AS3
空気供給
右側
入力信号
4 ... 20 mA
出力信号
0 ... 20 mA
利便性
スケールサイズ
空気供給
入力信号
出力信号
利便性
AS3
右側
4 ... 20 mA
0 ... 20 mA

機能

  • 大流量のコンパクト設計、負荷の際の圧力損失なし
  • スタンドアロンソリューションとして、メンテナンスユニットに統合して使用、またはブロックに組み込むこともできる汎用アプリケーション
  • 異なる圧力プロファイルが可能
  • さまざまな電気接続が利用可能
  • デバイスまたは PLC での設定値の指定

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 4 件中 1~4 件の結果
:
AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD 1824484029
極の数 2 

ケーブル出口 1
角度付き
証明書
UL (アンダーライターズ・ラボラトリーズ)
電気接続
M12x1
利便性
極の数 2 
ケーブル出口 1
証明書
電気接続
利便性

角度付き
UL (アンダーライターズ・ラボラトリーズ)
M12x1
QuickShip

文書と図面