AVENTICS-P-CSL-RD

AVENTICS™ CSL-RD シリーズステンレス鋼製ラウンドシリンダ(ISO 6432)

製品概要

AVENTICS CSL-RD シリーズ(ISO 6432)シリンダは、ステンレス鋼製ラウンドシリンダで、3 つの異なるデザイン(標準、ハイジェニック、ショート)で構成できます。CSL-RD シリーズ(ISO 6432)は、滑らかなプロファイルで表面粗さが低く、ステンレス鋼、NSF-H1 グリース、および FDA に準拠したシールでできており、食品と接触する用途に適しています。さらにシリンダは、規格(EC)No 1935/2004 に従って認証されています。

製品

Search
製品の検索結果 594 件中 1-10 件
:
AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020398
口径
16 mm
ストローク長
25 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
弾性クッショニング
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
16 mm
25 mm
ダブル動作
弾性クッショニング
QuickShip
AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020399
口径
16 mm
ストローク長
50 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
弾性クッショニング
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
16 mm
50 mm
ダブル動作
弾性クッショニング
QuickShip
AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020400
口径
16 mm
ストローク長
80 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
弾性クッショニング
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
16 mm
80 mm
ダブル動作
弾性クッショニング
QuickShip
AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020401
口径
16 mm
ストローク長
100 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
弾性クッショニング
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
16 mm
100 mm
ダブル動作
弾性クッショニング
QuickShip
AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020402
口径
16 mm
ストローク長
125 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
弾性クッショニング
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
16 mm
125 mm
ダブル動作
弾性クッショニング
QuickShip
AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020403
口径
16 mm
ストローク長
160 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
弾性クッショニング
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
16 mm
160 mm
ダブル動作
弾性クッショニング
QuickShip
AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020404
口径
16 mm
ストローク長
200 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
弾性クッショニング
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
16 mm
200 mm
ダブル動作
弾性クッショニング
QuickShip
AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020405
口径
16 mm
ストローク長
250 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
弾性クッショニング
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
16 mm
250 mm
ダブル動作
弾性クッショニング
QuickShip
AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020406
口径
16 mm
ストローク長
320 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
弾性クッショニング
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
16 mm
320 mm
ダブル動作
弾性クッショニング
QuickShip
AVENTICS™ 高級鋼 丸形シリンダー, シリーズ CSL-RD R412020407
口径
16 mm
ストローク長
400 mm
シリンダー機能
ダブル動作
クッション性
弾性クッショニング
利便性
口径
ストローク長
シリンダー機能
クッション性
利便性
16 mm
400 mm
ダブル動作
弾性クッショニング
QuickShip

機能

  • コンパクトでクリーンな設計
  • アンダーカットのないスクレーパーは、ピストンロッドの周りの汚れやデッドスペースの蓄積を防ぎます
  • 食品安全性の保証
  • 化学物質に対する耐性
  • ピストンの直径は 16 mm〜63 mm です
  • シングルピストンロッド、弾性/ 事前調整/ 手動調整されたクッション、磁気検出、ATEX として利用可能な構成

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 103 件中 1~10 件の結果
:

文書と図面