AVENTICS-P-CCL-IS

AVENTICS™ CCL-IS シリーズ標準シリンダ (ISO 15552)

製品概要

クリーンな設計の AVENTICS CCL-IS シリーズ (ISO 15552) シリンダは、特に食品業界の包装用途向けに製造されています。実用的なセンサの取り付けが特徴で、そのクリーンな設計は、効率的でシンプルなクリーニングと低いメンテナンスサイクルを組み合わせています。

製品

Search
製品の検索結果 396 件中 1-10 件
:
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480058830
規格および規制
ISO 15552
口径
32 mm
ストローク長
50 mm
シリンダー機能
ダブル動作
利便性
規格および規制
口径
ストローク長
シリンダー機能
利便性
ISO 15552
32 mm
50 mm
ダブル動作
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480058890
規格および規制
ISO 15552
口径
63 mm
ストローク長
50 mm
シリンダー機能
ダブル動作
利便性
規格および規制
口径
ストローク長
シリンダー機能
利便性
ISO 15552
63 mm
50 mm
ダブル動作
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480058909
規格および規制
ISO 15552
口径
100 mm
ストローク長
250 mm
シリンダー機能
ダブル動作
利便性
規格および規制
口径
ストローク長
シリンダー機能
利便性
ISO 15552
100 mm
250 mm
ダブル動作
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480058941
規格および規制
ISO 15552
口径
50 mm
ストローク長
400 mm
シリンダー機能
ダブル動作
利便性
規格および規制
口径
ストローク長
シリンダー機能
利便性
ISO 15552
50 mm
400 mm
ダブル動作
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480059075
規格および規制
ISO 15552
口径
32 mm
ストローク長
100 mm
シリンダー機能
ダブル動作
利便性
規格および規制
口径
ストローク長
シリンダー機能
利便性
ISO 15552
32 mm
100 mm
ダブル動作
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480059526
規格および規制
ISO 15552
口径
40 mm
ストローク長
160 mm
シリンダー機能
ダブル動作
利便性
規格および規制
口径
ストローク長
シリンダー機能
利便性
ISO 15552
40 mm
160 mm
ダブル動作
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480059528
規格および規制
ISO 15552
口径
40 mm
ストローク長
50 mm
シリンダー機能
ダブル動作
利便性
規格および規制
口径
ストローク長
シリンダー機能
利便性
ISO 15552
40 mm
50 mm
ダブル動作
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480059529
規格および規制
ISO 15552
口径
40 mm
ストローク長
400 mm
シリンダー機能
ダブル動作
利便性
規格および規制
口径
ストローク長
シリンダー機能
利便性
ISO 15552
40 mm
400 mm
ダブル動作
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480059532
規格および規制
ISO 15552
口径
80 mm
ストローク長
200 mm
シリンダー機能
ダブル動作
利便性
規格および規制
口径
ストローク長
シリンダー機能
利便性
ISO 15552
80 mm
200 mm
ダブル動作
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480059699
規格および規制
ISO 15552
口径
80 mm
ストローク長
125 mm
シリンダー機能
ダブル動作
利便性
規格および規制
口径
ストローク長
シリンダー機能
利便性
ISO 15552
80 mm
125 mm
ダブル動作
QuickShip

機能

  • 陽極酸化された表面を容易に洗浄
  • スクレーパーと潤滑剤 (NSF-H1) は、食品用途で承認されています
  • 未使用の取付穴用の衛生的な保護キャップ
  • ピストンの直径が 25 mm ~ 125 mm の 8 つのサイズで利用可能
  • 弾性または空気圧緩衝からの選択が可能
  • システムのチューブのコンセプトを設計する際の柔軟性を高める、背面カバーでの給気と排気の空気接続を構成するオプション

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 117 件中 1~10 件の結果
:

文書と図面