閉じる
AVENTICS CCL-IC シリーズ(ISO 21287)シリンダはコンパクトでクリーンな設計で、幅広いアプリケーションで使用できます。滑らかな表面と陽極酸化アルミニウム、ステンレススチール、NSF-H1 潤滑剤などの材料により、シリンダは食品および飲料工業の厳しい要件に最適です。
規格および規制
|
ISO 21287
|
口径
|
16 mm
|
ストローク長
|
5 mm
|
シリンダー機能
|
ダブル動作
|
利便性
|
7 Day
|
規格および規制
|
ISO 21287
|
口径
|
16 mm
|
ストローク長
|
10 mm
|
シリンダー機能
|
ダブル動作
|
利便性
|
7 Day
|
規格および規制
|
ISO 21287
|
口径
|
16 mm
|
ストローク長
|
15 mm
|
シリンダー機能
|
ダブル動作
|
利便性
|
|
規格および規制
|
ISO 21287
|
口径
|
16 mm
|
ストローク長
|
20 mm
|
シリンダー機能
|
ダブル動作
|
利便性
|
7 Day
|
規格および規制
|
ISO 21287
|
口径
|
16 mm
|
ストローク長
|
25 mm
|
シリンダー機能
|
ダブル動作
|
利便性
|
7 Day
|
規格および規制
|
ISO 21287
|
口径
|
16 mm
|
ストローク長
|
30 mm
|
シリンダー機能
|
ダブル動作
|
利便性
|
7 Day
|
規格および規制
|
ISO 21287
|
口径
|
16 mm
|
ストローク長
|
40 mm
|
シリンダー機能
|
ダブル動作
|
利便性
|
7 Day
|
規格および規制
|
ISO 21287
|
口径
|
16 mm
|
ストローク長
|
50 mm
|
シリンダー機能
|
ダブル動作
|
利便性
|
7 Day
|
規格および規制
|
ISO 21287
|
口径
|
16 mm
|
ストローク長
|
60 mm
|
シリンダー機能
|
ダブル動作
|
利便性
|
7 Day
|
規格および規制
|
ISO 21287
|
口径
|
20 mm
|
ストローク長
|
5 mm
|
シリンダー機能
|
ダブル動作
|
利便性
|
7 Day
|
産業
|
産業用
|
口径
|
16 mm
|
アクセサリタイプ
|
Cylinder mountings
|
製品シリーズ
|
Flange Mountings
|
利便性
|
|
産業
|
産業用
|
口径
|
16 mm
|
アクセサリタイプ
|
Cylinder mountings
|
製品シリーズ
|
Foot Mountings
|
利便性
|
|
産業
|
産業用
|
口径
|
|
アクセサリタイプ
|
Piston rod mountings
|
製品シリーズ
|
Rod Clevises
|
利便性
|
|
産業
|
産業用
|
口径
|
|
アクセサリタイプ
|
Piston rod mountings
|
製品シリーズ
|
Rod Clevises
|
利便性
|
|
産業
|
産業用
|
口径
|
32 mm
|
アクセサリタイプ
|
Cylinder mountings
|
製品シリーズ
|
Bolts
|
利便性
|
|
産業
|
産業用
|
口径
|
40 mm
|
アクセサリタイプ
|
Cylinder mountings
|
製品シリーズ
|
Bolts
|
利便性
|
|
産業
|
産業用
|
口径
|
50 mm
|
アクセサリタイプ
|
Cylinder mountings
|
製品シリーズ
|
Bolts
|
利便性
|
|
産業
|
産業用
|
口径
|
63 mm
|
アクセサリタイプ
|
Cylinder mountings
|
製品シリーズ
|
Bolts
|
利便性
|
|
産業
|
産業用
|
口径
|
80 mm
|
アクセサリタイプ
|
Cylinder mountings
|
製品シリーズ
|
Bolts
|
利便性
|
|
産業
|
産業用
|
口径
|
100 mm
|
アクセサリタイプ
|
Cylinder mountings
|
製品シリーズ
|
Bolts
|
利便性
|
|
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。