閉じる
AVENTICS シリーズ BRB シリンダは、低負荷向けのコストを最適化したバリアントです。これらは、クロロプレンエラストマ製のプラスチック製の接続部品とベローズを備えたホースローリングローブエアアクチュエータです。BRB シリーズは、ストローク範囲全体にわたって軽量で実質的に一定の力出力が特徴です。
圧縮空気接続
|
G 3/8
|
ストローク長
|
100 mm
|
製品シリーズ
|
BRB
|
最大力
|
1700 N
|
利便性
|
|
圧縮空気接続
|
G 3/8
|
ストローク長
|
95 mm
|
製品シリーズ
|
BRB
|
最大力
|
2460 N
|
利便性
|
|
圧縮空気接続
|
G 3/8
|
ストローク長
|
85 mm
|
製品シリーズ
|
BRB
|
最大力
|
4220 N
|
利便性
|
|
圧縮空気接続
|
G 3/8
|
ストローク長
|
85 mm
|
製品シリーズ
|
BRB
|
最大力
|
5830 N
|
利便性
|
|
圧縮空気接続
|
G 3/8
|
ストローク長
|
90 mm
|
製品シリーズ
|
BRB
|
最大力
|
8230 N
|
利便性
|
|
圧縮空気接続
|
G 1/8
|
ストローク長
|
37 mm
|
製品シリーズ
|
BRB
|
最大力
|
2250 N
|
利便性
|
|
圧縮空気接続
|
G 1/8
|
ストローク長
|
26 mm
|
製品シリーズ
|
BRB
|
最大力
|
1070 N
|
利便性
|
|
圧縮空気接続
|
G 1/8
|
ストローク長
|
62 mm
|
製品シリーズ
|
BRB
|
最大力
|
2300 N
|
利便性
|
|
圧縮空気接続
|
1/8 NPT
|
ストローク長
|
1.3 mm
|
製品シリーズ
|
BRB
|
最大力
|
1070 N
|
利便性
|
|
圧縮空気接続
|
1/8 NPT
|
ストローク長
|
45.72 mm
|
製品シリーズ
|
BRB
|
最大力
|
2300 N
|
利便性
|
|
産業
|
産業用
|
アクセサリタイプ
|
Fittings
|
製品シリーズ
|
Blanking Screws And Connectors
|
圧縮空気接続
|
G 1/8
|
利便性
|
|
産業
|
産業用
|
アクセサリタイプ
|
Fittings
|
製品シリーズ
|
Blanking Screws And Connectors
|
圧縮空気接続
|
G 1/4
|
利便性
|
|
産業
|
産業用
|
アクセサリタイプ
|
Fittings
|
製品シリーズ
|
Blanking Screws And Connectors
|
圧縮空気接続
|
1/4 - 18 NPTF
|
利便性
|
|
お客様のカートの製品は、選択された国ではご利用できない場合があります。その場合は、下の「SELECT」(選択)ボタンが押されたときに、カートから削除されます。本製品を別の国で購入する場合にご疑問などがございました、当社まで お問い合わせください。