AVENTICS-P-AF2

AVENTICS™ AF2 流量センサ

製品概要

AVENTICS AF2 シリーズは、空気圧システムの空気消費量を監視する流量センサであり、漏れが発生した場合に迅速に対処することができます。AF2 シリーズは、エネルギー消費を最適化し、機械のダウンタイム、コストを削減します。

製品

Search
製品の検索結果 36 件中 1-10 件
:
AVENTICS™ シリーズAF2フローセンサー、接続パイプ付き652、IO-Link 8652AV004JA0000
出力信号
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
通信プロトコル
IO-Link
アナログ
最大流量
1060 l/min
最大周囲温度
60 °C
利便性
5 Day
出力信号
通信プロトコル
最大流量
最大周囲温度
利便性
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
IO-Link
アナログ
1060 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ シリーズAF2フローセンサー、接続パイプ付き652、Ethernet 8652AV004JA0010
出力信号
OPC UA、MQTT、統合ウェブサーバー
通信プロトコル
イーサネット
TCP/IP
OPC UA
MQTT
最大流量
1060 l/min
最大周囲温度
60 °C
利便性
5 Day
出力信号
通信プロトコル
最大流量
最大周囲温度
利便性
OPC UA、MQTT、統合ウェブサーバー
イーサネット
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1060 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ シリーズAF2フローセンサー、IO-Link, フィクスチャなし 8652AVBP4JA000N
出力信号
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
通信プロトコル
IO-Link
アナログ
最大流量
1630 l/min
最大周囲温度
50 °C
利便性
Same Day
出力信号
通信プロトコル
最大流量
最大周囲温度
利便性
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
IO-Link
アナログ
1630 l/min
50 °C
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ AF2シリーズフローセンサー、Ethernet, フィクスチャなし 8652AVBP4JA001N
出力信号
OPC UA、MQTT、統合ウェブサーバー
通信プロトコル
イーサネット
TCP/IP
OPC UA
MQTT
最大流量
1630 l/min
最大周囲温度
50 °C
利便性
Same Day
出力信号
通信プロトコル
最大流量
最大周囲温度
利便性
OPC UA、MQTT、統合ウェブサーバー
イーサネット
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1630 l/min
50 °C
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ シリーズAF2フローセンサー、IO-Link 8653AV006JA0000
出力信号
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
通信プロトコル
IO-Link
アナログ
最大流量
2945 l/min
最大周囲温度
60 °C
利便性
5 Day
出力信号
通信プロトコル
最大流量
最大周囲温度
利便性
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
IO-Link
アナログ
2945 l/min
60 °C
5 Day
QuickShip
AVENTICS™ シリーズAF2フローセンサー、接続パイプ付き653、Ethernet 8653AV006JA0010
出力信号
OPC UA、MQTT、統合ウェブサーバー
通信プロトコル
TCP/IP
OPC UA
MQTT
最大流量
2945 l/min
最大周囲温度
60 °C
利便性
出力信号
通信プロトコル
最大流量
最大周囲温度
利便性
OPC UA、MQTT、統合ウェブサーバー
TCP/IP
OPC UA
MQTT
2945 l/min
60 °C
QuickShip
AVENTICS™ シリーズAF2フローセンサー、IO-Link, フィクスチャなし 8653AVBP6JA000N
出力信号
PNP/NPN/プッシュプル、切り替え可能
通信プロトコル
IO-Link
最大流量
4328 l/min
最大周囲温度
50 °C
利便性
出力信号
通信プロトコル
最大流量
最大周囲温度
利便性
PNP/NPN/プッシュプル、切り替え可能
IO-Link
4328 l/min
50 °C
AVENTICS™ AF2シリーズフローセンサー、Ethernet, フィクスチャなし 8653AVBP6JA001N
出力信号
OPC UA、MQTT、統合ウェブサーバー
通信プロトコル
TCP/IP
OPC UA
MQTT
最大流量
4328 l/min
最大周囲温度
50 °C
利便性
出力信号
通信プロトコル
最大流量
最大周囲温度
利便性
OPC UA、MQTT、統合ウェブサーバー
TCP/IP
OPC UA
MQTT
4328 l/min
50 °C
AVENTICS™ シリーズAF2フローセンサー、接続パイプ付き652、IO-Link G652AV004JA0000
出力信号
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
通信プロトコル
IO-Link
アナログ
最大流量
1060 l/min
最大周囲温度
60 °C
利便性
5 Day
出力信号
通信プロトコル
最大流量
最大周囲温度
利便性
PNP、NPN、プッシュプル、1x IO-Link
IO-Link
アナログ
1060 l/min
60 °C
5 Day
AVENTICS™ シリーズAF2フローセンサー、接続パイプ付き652、Ethernet G652AV004JA0010
出力信号
OPC UA、MQTT、統合ウェブサーバー
通信プロトコル
イーサネット
TCP/IP
OPC UA
MQTT
最大流量
1060 l/min
最大周囲温度
60 °C
利便性
5 Day
出力信号
通信プロトコル
最大流量
最大周囲温度
利便性
OPC UA、MQTT、統合ウェブサーバー
イーサネット
TCP/IP
OPC UA
MQTT
1060 l/min
60 °C
5 Day
圧力範囲
0 ~ 16 bar /0 ~ 232 PSI
ポートサイズ
3/8", 1/2", 1", 1.5" 2"
流量範囲
3/8 インチ サイズ: 5~1.060*/1.590 L/分 ** / 0.18~37*/56 CFM**
1/2 インチ サイズ: 8~1.630*/2.445 L/分 ** / 0.28~58*/86 CFM**
1 インチサイズ: 22~4.326*/6.490 L/分 ** / 0.78~153*/229 CFM**
1.5 インチサイズ: 38~7.540*/11.310 L/分** / 1.34~266* / 399 CFM**
2 インチサイズ: 59~11.781*/17.672 L/分** / 2.08~416* / 624 CFM**
通信
産業: IO-Link、2x アナログ、2x スイッチング、1x 周波数、1x パルス出力(設定可能)
イーサネット: ウェブサーバ / OPC UA / URL
測定精度
測定値の +/-3% 測定範囲の最終値の +0.3% *
測定値の +/-8% + 測定範囲の最終値の 1%**
1.5 インチと 2 インチサイズのバージョンの場合:
測定値の +/-6% +0.6% ..*
測定値の +/-8% +0.8% ...**
再現性
測定値の ±1.5%
温度範囲
-20°~60° C (-4°~140° F)
作動電圧
IO-Link の場合: 17 ~ 30 V DC
イーサネットの場合: PoE (IEEE802.3af) 標準 45 VDC
保護等級
IP65 および IP67 (EN 60529) 認定接続ケーブル付き

* 標準測定範囲
** 拡張測定範囲

機能

  • IIoT 対応流量センサ
  • 標準用途に最適
  • 組み立てと操作が簡単
  • 小型で設置スペースを有効に活用
  • 色付きで回転可能な OLED ディスプレイ
  • 流量、圧力、温度を測定
  • メンテナンスユニットへの組み込みやスタンドアローンでの使用が簡単
  • 統合データロガー
  • 通信オプション: I/O リンクおよびイーサネット

部品 / アクセサリ

Search
部品とアクセサリについての 3 件中 1~3 件の結果
:

文書と図面