AVENTICS-P-609

AVENTICS 609 シリーズ SentronicD 比例弁

製品概要

AVENTICS 609 シリーズ SentronicD は 、空気または中性ガスのデジタル制御を備える3方向の直動形比例弁です 。高速応答時間と高感度により 、非常に正確な圧力制御を必要とするアプリケーションに最適です 。バルブ制御ループのパラメータは、AVENTICS データ収集ソフトウェア(DaS)とPC接続を使用して、特定の顧客要件に合わせて簡単に構成および最適化できます。このバルブは、自動車およびタイヤ、分析および診断機器、瓶詰めアプリケーションに最適です。

製品

Search
製品の検索結果 127 件中 1-10 件
:
機能
3 方向 - 3/2 常時閉
バルブ作動
比例
配管サイズ
1/8”、3/8”
流量
0,43 ~ 0,86 Kv、0,5 Cv ~ 1 Cv
本体材質
アルミニウム
電圧
24 VDC
周波数
50/60 Hz
媒体
空気、不活性ガス、天然ガス、酸素
作動環境
屋内
ポートタイプ
G ISO228/1-G BSPP、NPTF、Flange
規格と規制
CE 、EAC 、IP65

機能

  • インテリジェントなデジタル通信により、簡単な操作が可能に
  • デュアルループ制御により、流量、力、速度、RPM、温度などのプロセス変数を簡単に設定できます
  • 統合された視覚ディスプレイにより、バルブの状態を簡単に監視できます
  • DaSソフトウェアにより、パーソナライズされた設定を選択して、制御ループのパフォーマンスを最適化できます
  • 真空サービスと最大 12bar(174 psi)バージョンが利用可能

文書と図面