AVENTICS-P-608

AVENTICS 608 シリーズ SentronicD 電空レギュレータ

製品概要

AVENTICS 608 シリーズ SentronicD は 、空気または不活性ガス用のデジタル制御を備える3方向の直動形電空レギュレータです 。高速応答時間と高い感度により 、非常に正確な圧力制御を必要とするアプリケーションに最適です 。バルブ制御のパラメータは、AVENTICS ソフトウェア(DaS)とPC接続を使用して、特定の顧客要件に合わせて簡単に設定および最適化できます。このバルブは、自動車およびタイヤ、分析および診断機器、瓶詰めアプリケーションに最適です。

製品

Search
製品の検索結果 185 件中 1-10 件
:
機能
3 方向 - 3/2 常時閉
バルブ作動
比例
配管サイズ
1/8”, ¼”
流量
0.2 ~ 0.43 Kv、0.1 Cv ~ 0.5 Cv
本体材質
アルミニウム
電圧
24 VDC
周波数
50/60 Hz
流体
空気、不活性ガス、酸素
作動環境
屋内
ポートタイプ
G ISO228/1-G BSPP、NPTF、フランジ
規格と規定
CE 、EAC 、IP65

機能

  • インテリジェントデジタル通信により、簡単な操作が可能に
  • ダブルループ制御により、流量、力、速度、RPM、温度などのプロセス変数を簡単に設定できます
  • 統合されたディスプレイにより、バルブの状態を簡単に監視できます
  • DaSソフトウェアにより、個別設定が可能で、制御パフォーマンスを最適化できます
  • 真空サービスと最大 12bar(174 psi)バージョンが利用可能

文書と図面