Rosemount-P-Radar Master Plus-FDI Package

Rosemount™ Radar Master Plus - FDIパッケージ

製品概要

Rosemount Radar Master Plus は、Rosemount 3408 または 5408 レベルトランスミッタを簡単に設定・操作ができるように開発されました。直感的なガイド付きセットアップで、レーダーが正しく設置され操作の準備が整ったことを確認できます。動的なグラフィックスで、簡単に正しい設定ができます。独自のアラートヒストリアンを使用すれば、過去に発生したイベントやアラートを追跡できます。アラートはすべて NE 107 に準拠しています。

機能

  • あらゆる FDI ホストと互換性があります。 例:AMS デバイス コンフィギュレーター
  • 直感的にセットアップできるガイド付き Rosemount Radar Master Plus は、人間中心の設計で開発されており、ユーザーフレンドリーな体験を保証します。
  • 動的なイラストで設定に関する直接的なフィードバックを得ることができます。
  • 組み込みのヒストリアンに最近のデータとアラートを保存されるので、Rosemount Radar Master Plus で過去のイベントを確認して操作を改善できます

文書と図面